Meny Sök

Lyftring 400.0 kg 98.0 mm M8 16.0 mm Svart

Denna lyftring av stål är avgörande för lyft av tunga föremål. Kan användas i en lång rad branscher och tillverkningsområden, däribland industri och byggnation.
Artikelnummer:

497680

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 + 1 874,4251 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

1 874,43 kr

1 x 1 874,4251 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Bultgänga M8
Belastningskapacitet 400.0 kg
Allt material Smidd stållegering
Slutför Svart oxid
Ringdiameter 11.1 mm
Total höjd 98.0 mm
Fotdiameter 31.8 mm
Kroppens diameter 31.8 mm
Bultlängd 48.4 mm
Total bredd 58.2 mm
Ring invändig höjd 38.5 mm
Ring utvändig bredd 58.2 mm
Gängans längd 16.0 mm
Gräns för vridmoment 9.5 Nm
Färg Svart
Ringtyp Luft
Säkerhetsfaktor 5:1
Vridrörelse 360 ° Swivel
Commodity Code 7318190090
Stommens höjd 82.0 mm

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss