Meny Sök

Lyftring 3000.0 kg 215.2 mm M20 28.0 mm Svart

Denna lyftring av stål är avgörande för lyft av tunga föremål. Kan användas i en lång rad branscher och tillverkningsområden, däribland industri och byggnation.
Artikelnummer:

497696

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 + 5 136,4714 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

5 136,47 kr

1 x 5 136,4714 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Bultgänga M20
Belastningskapacitet 3000.0 kg
Allt material Smidd stållegering
Slutför Svart oxid
Ringdiameter 25.4 mm
Total höjd 215.2 mm
Fotdiameter 71.4 mm
Kroppens diameter 71.4 mm
Bultlängd 100.1 mm
Total bredd 129.5 mm
Ring invändig höjd 89.7 mm
Ring utvändig bredd 129.5 mm
Gängans längd 28.0 mm
Gräns för vridmoment 135.0 Nm
Färg Svart
Ringtyp Luft
Säkerhetsfaktor 5:1
Vridrörelse 360 ° Swivel
Commodity Code 7318190090
Stommens höjd 187.2 mm

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss