Meny Sök

XYZ Xpansion-stift 22.0 12.0 19.0 Rostfritt stål

Detta XYZ Xpansion-stift är utformat för exakt placering och repeterbarhet och samtidig åstadkomma högt klämtryck. Stiftet hålls på plats även under påfrestningar och vibrationer. Lätt att installera genom att de trycks in i ett för-borrat hål där det expanderar för att åstadkomma tät passning.
Artikelnummer:

20265601

10 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 4 512,1113 kr
5 - 9 486,5113 kr
10 - 19 460,9113 kr
20 + 435,3113 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

512,11 kr

1 x 512,1113 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
l1 22.0
d1 +0.00|-0.025 12.0
d1 min 10.5
h1 19.0
h2 12.7
h3 6.4
h4 11.1
Vikt g 17.0
Material Rostfritt stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss