Meny Sök

XYZ Xpansion-stift 16.0 6.0 13.0 Stål

Detta XYZ Xpansion-stift är utformat för exakt placering och repeterbarhet och samtidig åstadkomma högt klämtryck. Stiftet hålls på plats även under påfrestningar och vibrationer. Lätt att installera genom att de trycks in i ett för-borrat hål där det expanderar för att åstadkomma tät passning.
Artikelnummer:

20265786

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 4 464,9182 kr
5 - 9 441,6556 kr
10 - 19 418,393 kr
20 + 395,1304 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

464,92 kr

1 x 464,9182 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
l1 16.0
d1 +0.00|-0.025 6.0
d1 min 5.5
h1 13.0
h2 7.0
h3 5.8
h4 7.3
Vikt g 2.7
Material Stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss