Meny Sök

XYZ Xpansion-stift 22.0 10.0 19.0 Stål

Detta XYZ Xpansion-stift är utformat för exakt placering och repeterbarhet och samtidig åstadkomma högt klämtryck. Stiftet hålls på plats även under påfrestningar och vibrationer. Lätt att installera genom att de trycks in i ett för-borrat hål där det expanderar för att åstadkomma tät passning.
Artikelnummer:

20266431

2 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 4 480,1669 kr
5 - 9 456,1252 kr
10 - 19 432,1947 kr
20 + 408,153 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

480,17 kr

1 x 480,1669 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
l1 22.0
d1 +0.00|-0.025 10.0
d1 min 7.5
h1 19.0
h2 2.7
h3 6.4
h4 8.4
Vikt g 9.5
Material Stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss