För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
(5 Produktserier)
Banjo Union Caps skyddar mot smuts, skador och kontaminering under förvaring och transport. Snabb och enkel montering. Klarar temperaturer från -30 C upp till +80 C.
Kvadratiska gavlar skyddar rörformade föremål samtidigt som de ger en tilltalande och blank yta. Det flexibla materialet gör att den sitter tätt och smidigt, vilket ger en tät och säker passform.Idealisk efterbehandlingsprodukt för rörformiga produkter.Flexibelt material som gör att delen enkelt kan monteras.Det skyddar rör från smuts, damm och annat skräp. Material: PVC Färg: Svart Serienummer: SR1523
Runda ändlock av vinyl tätar och skyddar ändarna på rör, tuber och cylindriska föremål från föroreningar. Skapar en ren finish. Motståndskraftig mot stötar, väder och nötning.Runda ändskydd av vinyler ger en ren och prydlig look till ändarna på olika cylindriska föremål.Utformade för att passa säkert över ändarna på runda cylindriska rör, stavar eller rör.Fungerar som en skyddande barriär mot fukt, damm, smuts och andra föroreningar. Material: PVC Färg: Svart, Röd, Gul Serienummer: SR1044
Skyddskåpor för drivaxlar skyddar ändarna på utsatta drivaxlar från olja och kemikalier under transport och lagring. De är motståndskraftiga mot rivning och klyvning.Skyddslock för styrskaft används för att skydda och maskera styrskaft, samt omgivande lager, mot olja och en mängd kemikalier.Stämmer med DIN 748, IEC 600-72 och ISO 775 R Material: LDPE, Böjlig PVC Färg: Gul Serienummer: SR1079
End Tips skyddar de exponerade ändarna på stänger och rör, samtidigt som de ger ett snyggt utseende. Den enkla push-fit-designen möjliggör snabb och enkel installation.Ändskydd är mångsidiga och har en mängd användningsområden.Perfekt för produktpresentation och produktskydd.Hållbar och visuellt tilltalande. Material: PVC, TPE - PIR, TPE/TPV Färg: Vit, Svart Serienummer: SR1506, SR1500, SR1501
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta