För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
(14 Produktserier)
Banjo Union Caps skyddar mot smuts, skador och kontaminering under förvaring och transport. Snabb och enkel montering. Klarar temperaturer från -30 C upp till +80 C.
Skyddskåpor för drivaxlar skyddar ändarna på utsatta drivaxlar från olja och kemikalier under transport och lagring. De är motståndskraftiga mot rivning och klyvning.
End Tips skyddar de exponerade ändarna på stänger och rör, samtidigt som de ger ett snyggt utseende. Den enkla push-fit-designen möjliggör snabb och enkel installation.
Kåpor med fläns är utformade för att lätt kunna monteras eller tas bort, antingen med automatiserad utrustning eller för hand. Används framför allt för att skydda gängor, metriska och imperial, med eller utan O-ringar. Den större flänsen kan fås på plats och tas bort snabbare när man gör det för hand.
För kvalitetskontroll: Man kan se genom de ofärgade kåporna för att kolla om O-ringen är på plats på den skyddade kopplingen eller inte.
Passningen är tät och säker.
Flexibla ändlock med syrafasthet är utformade för att täta och skydda ändarna på rör, tuber och kopplingar. Har en upphängningsflik som gör att de kan användas med trådkrokar. Mer syrafast och kan sträckas ut för en tight passform.
Flexibla Vinyl Pull Tab Caps är lämpliga för både vanliga och gängade applikationer. Passar en mängd olika storlekar. Klarar slitage och temperaturer på upp till +210ºC. Lätt att montera. Kompatibel med metriska, UNF- och BSP-gängor.Böjliga lock passar släta och gängade tillämpningar och tack vare den unika utformningen passar de en rad diametrar.
Garden Cane Caps med korshuvudmönster används vanligtvis på spetsen av trädgårdskäppar och andra spetsiga käppar eller pålar. De är väderbeständiga och bidrar till att förhindra att användarna skadar sig. Utformad för att passa en mängd olika diametrar.Ett praktiskt lock med krysshuvud som ofta används på trädgårdsstörar, metallstavar och andra stavformiga föremål.
Standard Round Feet Ferrules skyddar rörändar, stolsbottnar och andra lätta eller tunga applikationer. Skyddar mot slitage genom glidning och halkning samt är reptålig. Ger ett säkert grepp. Enkel att installera genom att placera den för hand på slutet av applikationen.
Runda upphängningslock skyddar ytterdiametrarna på gängade och ogängade rör och stänger och förhindrar oavsiktlig förskjutning. Har en attraktiv finish och utmärkt väderbeständighet.
Runda ändlock av vinyl tätar och skyddar ändarna på rör, tuber och cylindriska föremål från föroreningar. Skapar en ren finish. Motståndskraftig mot stötar, väder och nötning.
Kvadratiska gavlar skyddar rörformade föremål samtidigt som de ger en tilltalande och blank yta. Det flexibla materialet gör att den sitter tätt och smidigt, vilket ger en tät och säker passform.
Rörlock av standardstorlek är ett prisvärt skydd och utgör finish av hög kvalitet.
Formsprutade lock är utformade för att gripa om den yttre diametern hos gängade och ogängade rörändar och förhindrar att främmande material tränger in under lagring och transport.
Locket har invändig räffling för att säkra tät passning. I sortimentet finns dessutom lock med ett litet lufthål för att förhindra att lufttryck byggs upp. Locken uppfyller ANSI- och DIN-specifikationer.
Flanged Caps are designed for easy assembly and removal, either with automated equipment or by hand. Typically used to protect metric or imperial threads, with or without O-Rings. The larger flange allows for faster application and removal when using it by hand.
For the purpose of quality control; the natural coloured caps allow you to see through the cap and check whether the O-ring is installed, or not installed, on the protected fitting.
Rörändlock skyddar gängade och ogängade rör, stänger och andra cylindriska enheter mot oavsiktlig förskjutning. Används bäst som skyddande täckning och för att maskera områden under målning för utomhusapplikationer.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.