För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
(5 Produktserier)
Dolda gångjärn som skruvas fast för tyngre tillämpningar. Monteras med skruvar. Det löstagbara stiftet gör att dörren kan lyftas från karmen. Finns i olika material och rotationsvinklar för att passa många tillämpningar.
Dolda gångjärn för höger och vänster montage. Idealiskt för metallkapslingar och maskinskydd. Finns i flera typer, i antingen zinkpläterat stål eller rostfritt stål AISI 304.
Dolda gångjärn som skruvas/svetsas fast passar för tyngre tillämpningar och erbjuder montering i två delar, där karmdelen skruvas på och dörrdelen monteras med mutter på fastsvetsat stift på dörren. Tack vare stiftet kan dörren lätt lyftas av. Passar för höger- och vänsterhängning.
Dessa gångjärn med fast vridmoment är ledade och håller en panel på plats utan behov av gasdämpare eller lockhållare. Vridmomentet är satt till ett specifikt värde, och kräver därför ingen justering under dess livscykel och i sortimentet finns gångjärn av olika material och olika fasta värden för vridmomentet, inklusive spärrgångjärn.
Spärrgångjärn är gångjärn med vridmoment med stopp med 30 graders mellanrum så att panelerna kan positioneras och underhållas utan extra komponenter. Vridmomentet är fabriksinställt och kan inte ändras av användaren. Tillverkat av anodiserat aluminium, och med olika ytbehandlingar för att vara estetisk tilltalande. Fler vridmoment finns tillgängliga.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.