För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
(8 Produktserier)
Dolda gångjärn som skruvas fast för tyngre tillämpningar. Monteras med skruvar. Det löstagbara stiftet gör att dörren kan lyftas från karmen. Finns i olika material och rotationsvinklar för att passa många tillämpningar.
Dolda gångjärn för höger och vänster montage. Idealiskt för metallkapslingar och maskinskydd. Finns i flera typer, i antingen zinkpläterat stål eller rostfritt stål AISI 304.
Dolda gångjärn som skruvas/svetsas fast passar för tyngre tillämpningar och erbjuder montering i två delar, där karmdelen skruvas på och dörrdelen monteras med mutter på fastsvetsat stift på dörren. Tack vare stiftet kan dörren lätt lyftas av. Passar för höger- och vänsterhängning.
Ett sortiment manipuleringssäkra etiketter med matt yta som går att skriva på och som finns i stansade bitar.
I utbudet finns alternativ som inte lämnar märken och sådana som visar tydligt att säkerheten är bruten. Etiketterna är lätta att dra av från sitt underlagspapper.
Tack vare de här etiketterna ser man snabbt och lätt om något har öppnats. En enkel och prisvärd metod för att förhindra stöld och för att man ska känna sig trygg.
Våra förseglingar för el- och vattenmätare är särskilt utformade för att ge bevis på manipulation eller intrång i en stor mängd mätare eller föremål som kräver en väldigt tunn trådförsegling. Tråden kan dras igenom små och krångliga öppningar och låses på plats med stommen.
Våra förseglingar för trånga utrymmen är särskilt utformade för att visa på manipulation eller intrång i en stor mängd tillämpningar som kräver en väldigt smal försegling. Vi erbjuder en stor mängd färger och en utformning som gör dem enkla att montera med en hand.
En unik plast som är synnerligen lämplig för tillverkning av plastprodukter för kallbearbetning, till exempel icke-syntetiska blyförseglingar.
Våra säkerhetsförseglingar förseglar plastcontainrar på ett sätt som visar om manipulering skett och ger extra nivå av säkerhet mot stölder och föroreningar.
Utmärkt för användning på förvarings- och shoppingcontainrar. Detta sortiment av förseglingar finns i ett urval av storlekar och stilar, däribland; kabellås, EZE-försegling, släta grepp och metallås.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.