För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
(8 Produktserier)
Via kabelförskruvningar matas kabeln in i en kapsling. I sortimentet finns olika varianter av gängstorlekar, färger och gänglängder som stöder en mängd olika kabelförskruvningar för att passa dina tillämpningar Låsmuttrar och tätningsbricka säljs separat
Serienummer: SR1717
Via kabelförskruvningar matas kabeln in i en kapsling. I sortimentet finns olika varianter av gängstorlekar, färger och gänglängder som stöder en mängd olika kabelförskruvningar för att passa dina tillämpningar Låsmutter och tätningsbricka säljs separat.
Serienummer: SR1704
Av nylon 6; Färger: ljusgrå, svart; Metriska och PG-gänga; Skyddsnivå IP-68
För montering och demontering utan verktyg. Kabelförskruvningar som lätt klickas på plats finns i ett antal olika gängstorlekar och ger säker, vattentätt tätning samt en tillförlitlig (vrid-, drag- och haksäker) kapsling för tidsbesparande kabelförskruvning.
Genomföringar för dragavlastning för fiber skyddar mantlad och ren fiber när den dras genom hål. Nylonstommen monteras direkt på panelen, och den mantlade kabeln förs genom mittenhålet. Av svart nylon, klass UL94 V0.
Dragavlastningshylsor för fiber skyddar ledningar och fiberkablar från obearbetade panelhål vid installationen och användningen. Mycket lätta att få på plats – verktyg behövs inte.
De här fiberskorna ger extra skydd av fiberkabel på 900 mikron när kablar och ledningar dras genom hål. De begränsar också fiberkabelns vinkling, vilket bidrar till att reducera signalförlust. Det sparar riktigt mycket tid och kostnader.
Isolerande genomföringar öppnas för att ta emot kablar, ledningar och rör. När genomföringen är på plats i panelhålet stänger den sig ordentligt.
Det hållbara materialet utgör isolering och viss dragavlastning, och bidrar samtidigt till att skydda de inneslutna ledningarna och kablarna från obearbetade kanter.
Kabelgenomföringar med dragavlastning bidrar till att skydda elektronikprodukter genom att absorbera drag-, tryck- och vridkrafter som kan utövas på en böjlig strömsladd. Bussningen ger ett säkert skydd av ledningar och kablar vid ingången.
Bussningarna utgör också en säker förankring och bidrar till att isolera montaget. De passar för runda och platta kablar och för montering i runda runda hål, rotationshämmande.
Snabb och enkel montering. Sätt bara bussningen på kabeln och tryck samman bussningens ändar med ett installationsverktyg (säljs separat), och tryck den i hålet.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta