Meny Sök
Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Extra kraftig Träskåp Komponenter för linjära rörelser

 (78 Produktserier)

Lista Rutnät

Aluminiumvagnar med fläns

I lager I produktion

Dessa aluminiumvagnar med fläns är ett sorts linjärt lager som är särskilt användbart för hög belastning i en rad tillämpningar där de styr och bär upp linjär rörelse. Deras skenor är av format aluminium med två axlar av härdat rostfritt stål, pressade för att fungera som löpbanor för löpblockets kulor.

Flänsen innebär en större yta på vilken den rörliga delen kan monteras, men kan också fästas mot den rörliga delen antingen uppifrån eller underifrån vagnen.

Mer korrosionsresistent och med lägre vikt än sådana av stål, fungerar därför bra under besvärliga förhållanden. Kan användas i olika tillämpningar, exempelvis maskiner, luftfart, hanteringsteknik, maskinkapslingar, medicintekniska produkter, livsmed, etc.

  • Användbart för hög belastning i en rad tillämpningar där de styr och bär upp linjär rörelse.
  • Flänsen innebär en större yta på vilken den rörliga delen kan monteras, men kan också fästas mot den rörliga delen.
  • Korrosionsresistent och har låg vikt, fungerar därför bra under besvärliga förhållanden.
Material: Aluminium: rostfritt stålFärg: Materialets flamsäkerhetsklass:

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Aluminiumvagnar utan fläns

I lager I produktion

Dessa aluminiumvagnar utan fläns är ett sorts linjärt lager som är mycket effektivt vid hög belastning i en rad tillämpningar där de styr och bär upp linjär rörelse. Deras skenor består av format aluminium med två axlar av härdat rostfritt stål, pressade för att fungera som löpbanor för löpblockets kulor.

Modellen utan fläns är en mer kompakt lösning än vagnarna med fläns men den rörliga delen i tillämpningen kan bara monteras ovanpå vagnen.

Kan, tack vare lägre vikt och bättre korrosionsresistens än för stål, användas i olika tillämpningar, exempelvis luftfart, maskiner, hanteringsteknik, maskinkapslingar, medicintekniska produkter, livsmed, etc.

  • Utan fläns får man en mer kompakt lösning än med vagnar med fläns.
  • Lättare och mer korrosionsresistent än stål.
  • Effektivt vid hög belastning i olika tillämpningar där de styr och bär upp linjär rörelse.
Material: AluminiumFärg: Materialets flamsäkerhetsklass:

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Klämmor för skenor

I lager I produktion

De här klämmorna för skenor används i kombination med vagnar för skenor. De är tillverkade för att tåla krävande förhållanden som exempelvis tunga laster eller vibrationer, och håller ett säkert och starkt grepp på skenorna med bibehållen fantastisk styrka och livslängd.

När klämspaken justeras får kontaktsektionerna kontakt med skenan, och vagnen fästs på plats. Den har cirkulär koefficient istället för friktionskoefficient, vilket ger lägre motstånd och lägre energikonsumtion.

Den har specialmekanismer som underlättar installation och justeringar, och som garanterar tät och robust anslutning. Används i tunga tillämpningar, exempelvis maskiner, järnvägssystem och tillverkning.

  • Används i kombination med vagnar för skenor.
  • Den har cirkulär koefficient istället för friktionskoefficient, samt lägre motstånd.
  • Används i tunga tillämpningar, exempelvis maskiner, järnvägssystem och tillverkning.
Material: AluminiumFärg: Materialets flamsäkerhetsklass:

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Linjära styrskenor

I lager I produktion

De här linjära styrskenorna utgör ett system för linjär rörelse och används för att styra och bära upp komponenter i rörelse i linjär riktning. Linjära styrskenor består av två huvudkomponenter: en skena och en vagn. Skenan är en lång, rak anordning fästad på en permanent yta. Vagnen är rörlig och förflyttar sig utmed skenan. Vagnen har lager som har kontakt med skenan och minskar friktionen i den linjära rörelsen.

Dessa skenor används i tillämpningar som kräver hög precision, låg friktion och jämna rörelser. Klarar dynamiska laster samtidigt som påstötning, vibrationer och utmattning hålls i schack.

I regel placeras vagnarna på spåren var för sig. För att placera vagnen på spåren, håll upp den mot skenan och låt den glida in på den. Den används ofta i olika branscher i tillämpningar med hög belastning och där exakthet krävs, däribland medicintekniska produkter, utrustning för produktion av halvledare och utrustning för industriell automation.

  • Används för att styra och bära upp komponenter i rörelse i linjär riktning.
  • Består av två komponenter, en skena och en vagn.
  • Klarar dynamiska laster samtidigt som påstötning, vibrationer och utmattning hålls i schack.
Material: StålFärg: Materialets flamsäkerhetsklass:

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Linjära styrskenor av aluminium

I lager I produktion

Dessa linjära styrskenor med löpbanor utgör ett sorts lager för linjär rörelse och gör den exakt och korrekt. De består vanligen av en skena, ett glidblock och rullande delar. Själva skenan är härdad och på den rör sig de rullande delarna. Glidblocket håller de rullande delarna och är kopplat till det föremål som förs framåt.

Dessa skenor används i tillämpningar som kräver hög precision, låg friktion och jämna rörelser. Klarar dynamiska laster samtidigt som påstötning, vibrationer och utmattning hålls i schack.

I regel placeras vagnarna på spåren var för sig. För att placera vagnen på spåren, håll upp den mot skenan och låt den glida in på den. Den används ofta i olika branscher i tillämpningar med hög belastning och där exakthet krävs, däribland medicintekniska produkter, utrustning för produktion av halvledare och utrustning för industriell automation.

  • Möjliggör exakt och korrekt linjär rörelse.
  • Består av en skena, ett glidblock och rullande delar.
  • Klarar dynamiska laster samtidigt som påstötning, vibrationer och utmattning hålls i schack.
Material: AluminiumFärg: Materialets flamsäkerhetsklass:

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Linjära vagnar med fläns

I lager I produktion

De här vagnarna med fläns och linjära bussningar används i system med linjära rörelser för att styra och stötta rörliga delar. Består av en linjär bussning inuti en hylsa av aluminium, innebär en utmärkt yta att montera på.

Aluminiumhylsan bidrar till att hålla nere vikten samtidigt som kulorna av härdat stål inuti bussningen klarar lasterna och underlättar förflyttningen. Ska bara användas på härdade linjära axlar.

Vagnarna med öppna lager ska bara användas tillsammans med axelstödskenor. Klarar temperaturer från 20 C till +80 C. Hållare för stålkulor kan däremot levereras för högre temperaturer, upp till +120 C utan ändtätningar. Ofta förekommande i tillämpningar som maskiner för livsmedelsförpackning, skrivare, datorer och slipmaskiner för verktyg.

  • Består av en linjär bussning inuti en hylsa av aluminium, innebär en utmärkt yta att montera på.
  • Tål temperaturer från 20 C till +80 C.
  • Håller nere vikten, klarar lasterna och underlättar förflyttningen.
Material: Färg: Materialets flamsäkerhetsklass:

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Linjära vagnar – Slutna

I lager I produktion

De här vagnarna med linjära bussningar används i system med linjära rörelser för att styra och stötta rörliga delar. Höljet är en enkel lösning när den här vagnen ska monteras mot tillämpningens rörliga del.

Aluminiumhylsan bidrar till att hålla nere vikten samtidigt som kulorna av härdat stål inuti bussningen klarar lasterna och underlättar förflyttningen. Ska bara användas på härdade linjära axlar.

Klarar temperaturer från 20 C till +80 C. Hållare för stålkulor kan däremot levereras för högre temperaturer, upp till +120 C utan ändtätningar. Ofta förekommande i tillämpningar som maskiner för livsmedelsförpackning, skrivare, datorer och slipmaskiner för verktyg.

  • Används i system med linjära rörelser för att styra och stötta rörliga delar.
  • Tål temperaturer från 20 C till +80 C.
  • Håller nere vikten, klarar lasterna och underlättar förflyttningen.
Material: Färg: Materialets flamsäkerhetsklass:

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Manuella axelklämmor

I lager I produktion

Dessa manuella axelklämmor ska användas tillsammans med linjära lager och fungera som en mekanism som håller en komponent i rörelse eller en fixtur på plats till dess att klämman frigörs.

När klämspaken trycks ner kommer kontaktytorna i kontakt med axelstången och klämmer den på plats. De är robusta vilket säkerställer styrka och lång livslängd. Det gör att de kan motstå externa krafter.

Enkelt och tillförlitligt, kan arbetas med för hand. Kontaktprofilerna pressas samtidigt på skenornas ytor genom att man trycker ner den justerbara låsspaken. De flytande kontaktprofilerna garanterar att kraften fördelas symmetriskt på den linjära guiden. Används inom branscher som fordon, industrimaskiner och tillverkning.

  • Utformade för att användas tillsammans med linjära lager och fungera som en mekanism för att hålla en komponent i rörelse.
  • Är robusta vilket säkerställer styrka och lång livslängd.
  • Används inom branscher som fordon, industrimaskiner och tillverkning.
Material: AluminiumFärg: Materialets flamsäkerhetsklass:

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Manuella klämmor för miniskenor | Essentra Components

I lager I produktion

De här manuella klämmorna för skenor används tillsammans med vagnar för skenor. När klämknoppen vrids trycker klämmans kontaktytor mot skenan och klämmer den på plats. Deras kompakta form och låga vikt gör dem perfekta att användas med system med miniskenor där utrymmet är begränsat.

Klämmorna har en spak eller ett handtag som kan användas för att ställa in exakt rätt klämkraft. Detta håller de små skenorna säkrade på plats utan att orsaka skada eller deformation. Skenorna rör sig jämnt och med låg friktionskoefficient och brytpunktskraft.

Klarar tunga laster, är korrosionsbeständigt och motstår slitage. Används i olika tillämpningar, däribland medicintekniska produkter, läkemedel, små automationssystem och optisk utrustning.

  • Den kompakta formen och låga vikten gör dem perfekta att användas med system med miniskenor där utrymmet är begränsat.
  • Har en spak eller ett handtag som kan användas för att ställa in exakt rätt klämkraft.
  • Används för medicintekniska produkter, läkemedel, små automationssystem och optisk utrustning.
Material: Rostfritt stålFärg: Materialets flamsäkerhetsklass:

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Mini-vagnar

I lager I produktion

Dessa mini-vagnar utgör en kompakt och mångsidig lösning för att uppnå exakt linjär rörelse i tillämpningar i mindre skala. De är perfekta för tillämpningar där exakt placering och flytande rörelse i begränsade platser krävs tack vare att de är små, eller, eftersom de är av rostfritt stål, i tillämpningar där korrosionsresistens krävs.

Skenornas 45-gradiga bågform garanterar liknande lastförmåga i alla riktningar. De här skenorna rör sig jämnt och med låg friktionskoefficient och brytpunktskraft. Kan klara höga vikter, är resistent mot korrosion och tåligt mot slitage.

Vagnar levereras med en atrappskena av plast. Vagnen monteras genom att atrappskenan förs ända fram till änden av den riktiga skenan där vagnen förs glidande från den ena till den andra. Klarar temperaturer mellan -40 C och +80 C. Används i olika tillämpningar, däribland medicintekniska produkter, läkemedel, små automationssystem och optisk utrustning.

  • Rör sig jämnt och med låg friktionskoefficient och brytpunktskraft.
  • Skenornas 45-gradiga bågform garanterar liknande lastförmåga i alla riktningar.
  • Klarar temperaturer mellan -40 C och +80 C.
Material: Rostfritt stålFärg: Materialets flamsäkerhetsklass:

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Quadro-vagnar

I lager I produktion

De här Quadro-vagnarna är slutna, med självinriktande kullager, två inbyggda tätningar och ett smörjhål. De håller korrekt och effektiv linjär rörelse i tillämpningar med tunga laster.

Har fyra inbyggda linjära kulbussningar, vilket förbättrar stabiliteten och den lastbärande förmågan. Den fördelar lasten enhetligt över hela vagnen, vilket minimerar deformering och maximerar styvhet, sänker risken för vibration och håller pålitlig prestanda även i tillämpningar med höga hastigheter.

Klarar temperaturer från 20 C till +80 C. Men, genom att ersätta kulhållare, ändplattor och tätningar kan den klara temperaturer på upp till +120 C. Ofta förekommande i tillämpningar som maskiner för livsmedelsförpackning, skrivare, datorer och slipmaskiner.

  • Material: Aluminium

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Rostfria vagnar utan fläns

I lager I produktion

Dessa aluminiumvagnar utan fläns är ett sorts linjärt lager som är särskilt användbart för hög belastning i olika tillämpningar där de styr och bär upp linjär rörelse. Deras skenor är av format aluminium med två axlar av härdat rostfritt stål, pressade för att fungera som löpbanor för löpblockets kulor.

Tack vare den ringa friktionen ger modellen utan fläns en större kontaktyta med den linjära styrningen, vilket säkerställer ökad rörelsestabilitet och precision. Utan fläns får man extra flexibilitet när det gäller utrymme och placering. Kulhållare i vagnarna medger mycket högre parallellitet och kompensation för avvikande höjd på basen, och medger avsevärd feljustering och vagnarna kan tas bort från skenan utan att kulor går förlorade.

Konstruktionen är mycket korrosionsresistent, perfekt i områden med fukt, kemikalier och/eller besvärliga temperaturer. Tål temperaturer från -20 C till +120 C. Kan användas i olika tillämpningar, exempelvis maskiner, luftfart, hanteringsteknik, maskinkapslingar, medicintekniska produkter, livsmed, etc.

  • Eftersom den inte har fläns kan den lätt placeras och byggas in i befintliga system.
  • Håller nere vikten, klarar lasterna och underlättar förflyttningen.
  • Tål temperaturer från -20 C till +120 C.
Material: AluminiumFärg: Materialets flamsäkerhetsklass:

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Skensats med dubbla rullager

I lager I produktion

De här skensatserna med dubbla rullager utgör system för linjär rörelse som förser tillämpningar med positionering och jämn guidning. Utformningen, som består av två parallella skenor med dubbla rullager, innebär linjär högprecisionsrörelse och enastående kapacitet när det gäller tung last.

De fördelar lasten jämnt, vilket innebär ett minimum av avvikelse och utmärkt repeterbarhet, alltså exakt rörelsekontroll. Tack vare den ringa storleken är de perfekta i tillämpningar där utrymmet är begränsat eller kompakt design krävs.

De levereras i satser om fyra skenor, var och en med två rullkorgar och åtta bultar med huvud. De är korrosionsbeständiga och klarar temperaturer från -40 C till +80 C. Används exempelvis i fordonsindustrin, medicinteknisk utrustning, verktygsmaskiner och försvarsmaktens materiel.

  • Perfekt i tillämpningar där utrymmet är begränsat eller kompakt design krävs.
  • Klarar temperaturer från -40 C till +80 C.
  • De levereras i satser om fyra skenor, var och en med två rullkorgar och åtta bultar med huvud.
Material: StålFärg: Materialets flamsäkerhetsklass:

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Vagnar med fläns – Standard

I lager I produktion

Dessa standardvagnar med fläns är ett sorts linjärt lager som används för tillämpningar som ska tåla mycket och där exakt linjär rörelse krävs. De ger precision, stabilitet och tillförlitlighet. Deras stålskenor är genomhärdade för ökad hållbarhet och slitagetålighet så länge de är i bruk.

Flänsen innebär en större yta på vilken den rörliga delen kan monteras, men kan också fästas mot den rörliga delen antingen uppifrån eller underifrån vagnen.

Vagnarna levereras separat från skenorna och monterade på atrappblock. För att placera vagnen på skenorna, rikta in atrappblocket mot skenans ände och för på den glidande. Används i många tillämpningar, exempelvis utrustningar, automation, materialhanteringssystem, medicintekniska produkter, etc.

  • Stålskenor är genomhärdade för ökad hållbarhet och slitagetålighet så länge de är i bruk.
  • Ger precision, stabilitet och tillförlitlighet.
  • Flänsen innebär en större yta på vilken den rörliga delen kan monteras, men kan också fästas mot den rörliga delen.
Material: StålFärg: Materialets flamsäkerhetsklass:

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Vagnar med öppna linjära bussningar med kullager

I lager I produktion

De här vagnarna med öppna linjära bussningar med kullager används i system med linjära rörelser för att styra och stötta rörliga delar. Får bara användas tillsammans axlar av härdat stål och kullagren gör att vagnen rör sig jämnt utmed skenan. De är särskilt praktiska i tillämpningar med tunga laster och lång slaglängd.

Aluminiumhylsan bidrar till att hålla nere vikten samtidigt som kulorna av härdat stål inuti bussningen klarar lasterna och underlättar förflyttningen. Ska bara användas på härdade linjära axlar.

Eftersom den inte har fläns kan den lätt placeras och byggas in i befintliga system. Klarar temperaturer från 20 C till +80 C. Ofta förekommande i tillämpningar som maskiner för livsmedelsförpackning, skrivare, datorer och slipmaskiner för verktyg.

  • Praktiskt i tillämpningar med tunga laster och lång slaglängd.
  • Tål temperaturer från 20 C till +80 C.
  • Håller nere vikten, klarar lasterna och underlättar förflyttningen.
Material: Färg: Materialets flamsäkerhetsklass:

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Vagnar utan fläns – Låga

I lager I produktion

De här vagnarna med låg profil och utan fläns är linjära lager som används för tillämpningar som ska tåla mycket och hålla exakt linjär rörelse. Står för precision, stabilitet och tillförlitlighet. De fyra kontaktraderna mot den mötande skenan innebär samma lastkapacitet oavsett om lasten trycks in i vagnen eller hänger utanför.

Modellen utan fläns utgör en mer kompakt lösning men kan bara monteras uppifrån. Vagnens kulhållare gör driften tystare och förbättrar samtidigt smörjningen av systemet. Den ser också till att kulorna hålls kvar på plats om vagnen skulle tas av skenan av misstag.

Den låga profilen ger en ännu mindre och kompaktare lösning än linjära standardvagnar utan fläns. Används i många tillämpningar, exempelvis specialutrustningar, automation, materialhanteringssystem, medicintekniska produkter, etc.

  • Står för precision, stabilitet och tillförlitlighet.
  • Utan fläns får man en mer kompakt lösning än med vagnar med fläns.
  • Den låga profilen ger en ännu mindre och kompaktare lösning än linjära standardvagnar utan fläns.
Material: StålFärg: Materialets flamsäkerhetsklass:

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Vagnar utan fläns – Standard

I lager I produktion

De här vagnarna med låg profil och utan fläns är linjära lager som används för tillämpningar som ska tåla mycket och hålla exakt linjär rörelse. Står för precision, stabilitet och tillförlitlighet. De fyra kontaktraderna mot den mötande skenan innebär samma lastkapacitet oavsett om lasten trycks in i vagnen eller hänger utanför.

Modellen utan fläns utgör en mer kompakt lösning men kan bara monteras uppifrån. Vagnens kulhållare gör driften tystare och förbättrar samtidigt smörjningen av systemet. Den ser också till att kulorna hålls kvar på plats om vagnen skulle tas av skenan av misstag.

Vagnarna levereras på atrappblock som måste föras fram ända till kanten av den skena som vagnen ska sitta på under monteringen. För vagnen glidande från atrappblocket och över på skenan för att säkerställa att inget skadas. Används i många tillämpningar, exempelvis specialutrustningar, automation, materialhanteringssystem, medicintekniska produkter, etc.

  • Står för precision, stabilitet och tillförlitlighet.
  • Modeller utan fläns utgör en mer kompakt lösning men kan bara monteras uppifrån.
  • Vagnens kulhållare gör driften tystare och förbättrar samtidigt smörjningen av systemet.
Material: StålFärg: Materialets flamsäkerhetsklass:

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Aluminiumskaft

I lager I produktion

Dessa aluminiumaxlar är ett mångsidigt, icke-magnetiskt alternativ med låg vikt för olika sektorer där en robust och hållbar komponent behövs. Har ett utmärkt förhållande styrka/vikt samt mycket bra korrosionsbeständighet och värmeledningsförmåga. Korrosionsresistensen innebär längre livslängd för axlarna och man undviker behovet av regelbundet underhåll eller utbyte.

Klarar tunga belastningar och fungerar utan deformation eller fel under svåra omständigheter. Inte avsett för användning med linjära kulbussningar utan snarare med självsmörjande keramiska bussningar.

Tål temperaturer från -130 C till +200 C. Med tanke på dessa egenskaper används de ofta i tillämpningar som olje- och gasutrustning, medicinsk utrustning, byggsektorn och bilindustrin.

  • Har ett bra förhållande mellan styrka och vikt, korrosionsbeständighet och värmeledningsförmåga.
  • Korrosionsbeständigheten ger skaften längre livslängd och undviker behovet av regelbundet underhåll eller utbyte.
  • Tål temperaturer från -130 C till +200 C.
Material: AluminiumFärg: Materialets flamsäkerhetsklass:

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Avlyftbara gångjärn - För skruvmontering

I lager I produktion

Avlyftbara flaggångjärn för skruvmontering har en två-delad rullad stålstomme med runda ändkåpor. De är perfekta för att skruva på karmen, passar för mer industriellt bruk

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Avlyftbara gångjärn - För svetsmontering

I lager I produktion

Avlyftbara gångjärn för svetsmontering har en två-delad rullad stålstomme med runda ändkåpor. De är perfekta för att svetsa på karmen, passar för mer industriellt bruk

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Avtagbara klaff- och flaggångjärn

I lager I produktion

Klaff- och flaggångjärn är perfekta när dörren behöver kunna demonteras för att det är svårt att komma åt inuti skåpet. I sortimentet finns ett antal profiler och material

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Axelstödskenor

I lager I produktion

Dessa axelstödskenor används för kontinuerligt stöd och stabilitet för linjära axlar. De används ofta tillsammans med linjära lager får att åstadkomma ett helt uppstöttat system med låg friktion.

Levereras med en axel av härdat stål och monteringshål för att monteras och stödja utmed hela sin längd. Skenorna används tillsammans med öppna linjära lager eller vagnar för att åstadkomma ett system med linjär rörelse.

Axeln är förmonterad på axelns stödskena. Den är mycket hållbar och slitagetålig, klarar därför tillämpningar med hög belastning och repetetiv rörelse. Används ofta i branscher som industriell tillverkning, fordon, medicintekniska produkter och elektroniktillverkning.

  • Används för kontinuerligt stöd och stabilitet för linjära axlar.
  • Skenorna används tillsammans med öppna linjära lager eller vagnar för att åstadkomma ett system med linjär rörelse.
  • De är mycket hållbara och slitagetåliga, klarar hög belastning och repetetiv rörelse.
Material: Aluminium, Rostfritt stål, StålFärg: Materialets flamsäkerhetsklass:

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Bronsmuttrar med fläns

I lager I produktion

Bronsmuttrar med fläns är en viktig del av ledarskruvar, som ofta används i system med linjära rörelser. Avsedda för manuella eller motoriserade tillämpningar vid låga rotationshastigheter under belastning, och har en slät yta som minskar slitaget på ledarskruven.

Extremt slitstarka och har ett inslag av självsmörjning. Bronsmaterialet säkerställer också pålitlig prestanda, vilket gör dem till ett av de mest populära muttervalen i montage med ledarskruvar.

Används i en mängd olika industriella tillämpningar, inklusive för fordon, flyg och medicinsk utrustning. Finns som standard som högergängade bronsmuttrar med fläns såväl som vänstergängade.

  • Bronsmuttrar med fläns är en viktig del av montage med ledarskruvar
  • Avsedd för manuella eller motoriserade tillämpningar vid låga rotationshastigheter under belastning
  • Finns som standard som högergängade bronsmuttrar med fläns såväl som vänstergängade.
Material: BronsFärg: Materialets flamsäkerhetsklass:

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Cateringhjul

I lager I produktion

De här cateringhjulen är ett perfekt val för livsmedelssektorn samt hotell och restaurangbranschen, och används typiskt på utrustning som serveringsvagnar, ugnar och annan portabel matlagningsutrustning, avfallstunnor, köksenheter, lagringsställningar med mera. I vårt utbud ingår däck av material som polyuretan, rostfritt stål och nylon. Vi har många olika kapaciteter och storlekar för att kunna fylla dina behov.

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Cylindriska bronsmuttrar

I lager I produktion

Cylindriska bronsmuttrar används tillsammans med våra ledarskruvar för att omvandla roterande rörelse till linjär rörelse. Muttern gängas på skruven och förflyttas längs skruvens längd under rotationen och man får en jämn och exakt linjär förflyttning.

Idealiskt för både manuella och motoriserade tillämpningar vid låg till medelsnabb rotation. Har invändiga gängor som passar skruven, vilket säkerställer exceptionell hållbarhet och beständighet mot slitage tack vare materialet. Tillverkade av brons som är mer korrosionsresistent än stål, men är mindre starkt och inte lika värmetåligt.

Används i fordons-, luftfarts- och konstruktionsbranscher för att säkra ledarskruvar. Finns som standard som högergängade cylindriska bronsmuttrar och även som vänstergängade.

  • Finns som standard som högergängade cylindriska bronsmuttrar såväl som vänstergängade.
  • Perfekt för manuella eller motoriserade tillämpningar vid låg till medelstor rotation.
  • Har invändiga gängor som matchar skruven, vilket säkerställer exceptionell hållbarhet och slitstyrka tack vare materialet.
Material: BronsFärg: Materialets flamsäkerhetsklass:

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)
  • av 4