Meny Sök
Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Polypropen Gängad Stjärnknoppar

 (5 Produktserier)


Diamanträfflade knoppar - gängad insats/gängad bult

Diamanträfflade knoppar har ojämna räfflor på utsidan, en utmärkt greppyta som också är bekväm. De här hållbara knopparna passar på gängade tillämpningar och är beständiga mot oljor, bränslen och smörjmedel.

Gängade skyddspluggar - UNF-gängor

Gängade skyddsproppar avsedda för användning på UNF-gängor. Skydda gängor och kopplingar från skador och föroreningar under produktion, lagring och transport. Med färre trådformer möjliggör de snabb applicering.

  • De har färre gängformer för snabbare montering och kan monteras och demonteras med en hand, sexkantsnyckel eller skruvmejsel.
  • De är kompatibla med standardgängor för NS och NF klass 1-2-3.
  • Används i olika tillämpningar, inklusive hydraulik, pneumatik och allmän konstruktion.
Material: LDPE, HDPE Färg: Röd, Gul Serienummer: SR1077, SRF0029

Knoppar, monteras av kunden

Självmonterande knoppar är designade utan inre fästelement och möjliggör ett brett utbud av gängade han- och honinsatser och finns i ett brett utbud av stilar för att passa alla applikationer. Dessa presspassade knoppar ger flexibilitet över standard hårdvara och skruvar med insex.

Serienummer: SR1580

Runda gängade insatser

Runda gängade insatser är snabbmonterade insatser för rörändar och anslutningsrör, designade för säker skruvfixering. Ger en stabil och säker monteringspunkt för olika möbler och utrustningskomponenter.

  • De finns som snabbmonterade insatser.
  • Idealiska för rörändar och för att sammanfoga rör.
  • Används inom tillverkning, paketering och byggindustrin.
Material: Stål, HDPE, LDPE, PA6, PP, PA, Aluminium Färg: Naturfärgad, Svart Serienummer: SR1430, SR1570, SR1567

UNF gängade pluggar

Gängade O-ringspluggar är avsedda för användning på UNF-gängor. Ger en vattentät tätning med en komprimerad flänsläpp och O-ring som tillval. Säkerställer överlägset läckageskydd för hydrauliska gängor. Idealisk för hydrauliska kopplingar med platt yta. Tål temperaturer från -40 F upp till 230 F (-40 C till 110 C).

  • Den gängade O-ringen håller föroreningar som smuts, damm, skräp och fukt borta från hålet.
  • De tål temperaturer från -40 F till 230 F  -40 C till 110 C.
  • Används ofta på hydrauliska kopplingar med flat yta
Material: PP Färg: Gul, Svart Materialets flamsäkerhetsklass: UL94 V-0, Serienummer: SR5762