För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
(15 Produktserier)
Gängade skyddslock av polyeten används i fordons-, vattenkraft- och tillverkningsindustrin. Skyddar gängade komponenter från damm, fukt och skador. Passar för BSP/Gasrörs-gängor. Vår serie finns i gult och rött och i många storlekar, för att passa dina behov.
Series Code: SR1018, SRF0014, SRF0015
Gängade skyddslock av polyeten används i fordons-, vattenkraft- och tillverkningsindustrin. Skyddar gängade komponenter från damm, fukt och skador. För metriska gängor. Vår serie finns i gult och rött och i många storlekar, för att passa dina behov.
Series Code: SR1161, SR1018, SRF0015
Gängade skyddslock av polyeten används i fordons-, vattenkraft- och tillverkningsindustrin. Skyddar gängade komponenter från damm, fukt och skador. De passar för UNF/JIC-gängor. Vår serie finns i gult och rött och i många storlekar, för att passa dina behov. Du kanske också är intresserad av våra skyddskåpor med metriska gängor.
Series Code: SR1018, SRF0015, SRF0014
Gängade skyddslock av HDPE används i fordons-, vattenkraft- och tillverkningsindustrin. Manuell åtdragning rekommenderas, även om det sexkantiga huvudet gör att locket kan monteras och demonteras med en skiftnyckel eller hylsnyckel med lågt moment. Locket är försett med en inre gummitätning i neopren för att begränsa vätskeläckage. Passar för BSP/Gasrörs-gängor. Finns i gult och i många storlekar.
Series Code: SR1126
Metriska gängade tätningslock av polyeten har en invändig gummitätning i neopren för att begränsa föroreningar från rester och inträngning av partiklar. De är lämpliga för att skydda metriska gängor. Även om åtdragning för hand rekommenderas, kan locket monteras och demonteras med hylsnyckel eller skiftnyckel vid ett lågt moment. Vi erbjuder ett antal storlekar för att passa dina behov
Series Code: SR1126
Gängade tätningslock för UNF av polyeten skyddar och begränsar vätskeläckage. De tål lösningsmedel och minskar potentiell skjuvning. En tätningsrondell i neopren begränsar vätskeläckaget. Det sexkantiga huvudet kan dras åt med en nyckel eller hylsnyckel med lågt moment, men åtdragning för hand rekommenderas. Vår serie finns i gult och rött. Du kanske också är intresserad av våra skyddskåpor och skyddspluggar med metriska gängor.
Series Code: SR1126
Koniska kåpor och pluggar med bred fläns ger extra skydd av den omgivande ytan på lagrets yta. Den bredare flänsen hindrar delen från att av misstag tryckas ner genom motparten. Utformad för att användas som plugg eller kåpa. Den koniska profilen gör att delen kan användas som plugg i flera olika innerdiametrar eller som kåpa över flera olika ytterdiametrar.
De här komponenterna med dubbel funktion används vanligen för att skydda mot skador, smuts, fukt och annan påverkan under lagring och transport.
Med sin okomplicerade utformning, de trycks enkelt på plats, är de lätta att få på plats och ta bort.
Koniska kåpor och pluggar av standardtyp har många användningsområden. Den koniska formen gör att flera olika innerdiametrar kan pluggas, och att flera olika ytterdiametrar kan täckas med kåpan.
De här pluggarna och kåporna med dubbel funktion används vanligen för att skydda mot skador, smuts, fukt och annan påverkan under lagring och transport.
Den okomplicerade utformningen, de bara trycks på plats, gör de här delarna med dubbel funktion lätta att få på plats och ta bort. I det omfattande sortimentet finns ett urval olika storlekar, från 2,9 mm till 345,0 mm.
Kåpor med dragtunga är utformade för att skydda mot föroreningar och spill. Dragtungan ger mer kontakt med ytan och kräver mindre greppkraft för att sätta på plats och tas bort.
Flikarna är särskilt praktiska där snabb borttagning krävs under mekanisk bearbetning och är därför ett vanligt val inom en rad branscher.
Det ingående materialet är tänjbart och medger tät passning där det används. Tillägget med dragtunga gör kåporna till ett viktigt val.
Kåpor med fläns är utformade för att lätt kunna monteras eller tas bort, antingen med automatiserad utrustning eller för hand. Används framför allt för att skydda gängor, metriska och imperial, med eller utan O-ringar. Den större flänsen kan fås på plats och tas bort snabbare när man gör det för hand.
För kvalitetskontroll: Man kan se genom de ofärgade kåporna för att kolla om O-ringen är på plats på den skyddade kopplingen eller inte.
Passningen är tät och säker.
Parallella skyddspluggar för generellt bruk, kan användas i många olika tillämpningar.
Sortimentet med termoplastisk elastomer rekommenderas där beständighet mot syror krävs. PVC-sortimentet är mycket beständigt mot strimling/splittring och därför perfekt för gängade komponenter. Sortimentet av grön vinyl fungerar bra i tillämpningar med oljor och fetter.
Har rak eller parallell vägg som säkerställer tät och säker passning och skyddar mot föroreningar, skador, smuts, korrosion, fukt och skräp under lagring och transport.
Snabbhylsor förhindrar föroreningar i hydraulikledningar vid slangbyte. De tål värme, ozon och nötning och gör det enkelt att montera och demontera buntar
Series Code: SR1108, SR1080
Godkända slangskyddshylsor för gruvsäkerhet är täta men inte skrymmande för optimalt UV- och nötningsskydd. Hylsorna är effektiva när det gäller att minska den koncentrerade ström av småhålsläckage med en hög grad av bristningstålighet och god inneslutning av läckage. Godkännanden och certifikat: MSHA-godkännande nr MSHA IC0234/0; uppfyller FED0STD0191 testmetod 5309 för nötningstålighet, uppfyller ASTM D6770 för nötningstålighet för textilnät.
Series Code: SR1082
Våra tätningslock med O-ring är utformade för att skydda O-ringarnas ytor i hydraulanslutningar.
Skyddslocken är högre totalt för extra skydd mot inträngande smuts och andra föroreningar. De har också en hållande ring på undersidan som lätt snäpper fast under anslutningen för att hålla den säkert på plats under transit och bearbetning.
Vårt sortiment passar både UNF- och JIC-gängor.
Våra ventilskydd för gascylindrar har utvecklats i samarbete med de stora europeiska gasbolagen. De skyddar industriella gasventiler från inträngning av damm och smuts. De gula ventilskydden av LDPE för gascylindrar visar om de har manipulerats, och de finns med eller utan en unik ventilflik som tillåter säkert utsläpp av gas efter en oavsiktlig öppning av ventilen
Series Code: SR1060
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.