Meny Sök
Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Gängad UNF Gängor Tätande genomföring

 (15 Produktserier)

Lista Rutnät

Gängade pluggar med O-ring - UNF-gängor

Gängade pluggar med O-ring, har komprimerande flänsläpp och O-ring för vattentät tätning samt överlägset läckageskydd för hydrauliska UNF-gängor. Kan monteras och demonteras för hand, med nyckel, hylsnyckel eller skruvmejsel. Finns för metriska, UNF- och BSP/Gasrörs-gängor.



Serienummer: SR5762, SR1125, SR5760

Gängade skyddslock - UNF/JIC-gängor

Gängade skyddslock av polyeten används i fordons-, vattenkraft- och tillverkningsindustrin. Skyddar gängade komponenter från damm, fukt och skador. De passar för UNF/JIC-gängor. Vår serie finns i gult och rött och i många storlekar, för att passa dina behov. Du kanske också är intresserad av våra skyddskåpor med metriska gängor.



Serienummer: SR1018, SRF0015, SRF0014

Gängade skyddspluggar - Bred fläns

Gängade skyddspluggar med bred fläns är tillverkade av nylon för att absorbera färg, och hålla mängden flagor till ett minimum för att undvika föroreningar vid demontering. Packningen av nitril tätar pluggen mot den anliggande ytan för en vattentät försegling.



Serienummer: SR5761

Gängade skyddspluggar - Snabbmontering

  • Its ergonomic pull tab makes it simple to install and remove.
  • It is offered in either Silicone, a reusable high temperature resistant material, or EPDM, a reusable and cost-effective material with less heat but excellent chemical resistance.
  • Used in various applications, including hydraulic, pneumatic and general engineering industries.
Material: PE-LD
Färg: Röd
Materialets flamsäkerhetsklass:




Serienummer: SR1009

Gängade skyddspluggar - UNF-gängor

Gängade skyddspluggar – UNF-gängor används mycket inom hydraulisk, pneumatisk och allmän tillverkningsindustri. De levereras med ett räfflat huvud som är enkelt att greppa och de har ett utmärkt skydd mot smuts, fukt och korrosion. De passar för UNF-gängor.



Serienummer: SR1002, SR5762, SR1077, SRF0029

Gängade tätningslock - UNF-gängor

Gängade tätningslock för UNF av polyeten skyddar och begränsar vätskeläckage. De tål lösningsmedel och minskar potentiell skjuvning. En tätningsrondell i neopren begränsar vätskeläckaget. Det sexkantiga huvudet kan dras åt med en nyckel eller hylsnyckel med lågt moment, men åtdragning för hand rekommenderas. Vår serie finns i gult och rött. Du kanske också är intresserad av våra skyddskåpor och skyddspluggar med metriska gängor.

Series Code: SR1126

Koniska lock och pluggar – Standard

Koniska kåpor och pluggar av standardtyp har många användningsområden. Den koniska formen gör att flera olika innerdiametrar kan pluggas, och att flera olika ytterdiametrar kan täckas med kåpan.

De här pluggarna och kåporna med dubbel funktion används vanligen för att skydda mot skador, smuts, fukt och annan påverkan under lagring och transport.

Den okomplicerade utformningen, de bara trycks på plats, gör de här delarna med dubbel funktion lätta att få på plats och ta bort. I det omfattande sortimentet finns ett urval olika storlekar, från 2,9 mm till 345,0 mm.

  • Pluggens utformning gör att den passar flera olika inner- respektive ytterdiametrar.
  • Skyddar gängade och ogängade rör, anslutningsportar och åtkomstpunkter mot skador, smuts, skräp och annan påverkan.
  • Passar i hydrauliksystem, fordonskomponenter och medicinska branscher.
Material: LDPE Färg: Röd, Blå, Svart, Genomskinlig, Gul Series Code: SR1000, SR1111, SRF0020

Kåpor med dragtunga

Kåpor med dragtunga är utformade för att skydda mot föroreningar och spill. Dragtungan ger mer kontakt med ytan och kräver mindre greppkraft för att sätta på plats och tas bort.

Flikarna är särskilt praktiska där snabb borttagning krävs under mekanisk bearbetning och är därför ett vanligt val inom en rad branscher.

Det ingående materialet är tänjbart och medger tät passning där det används. Tillägget med dragtunga gör kåporna till ett viktigt val.

  • Utformade för att skydda från föroreningar och spill.
  • Tänjbarheten innebär att det kan sträckas ut för att passa på något större mått och ge tät passning.
  • Används i livsmedelsindustrin, industriella tillämpningar och för lagring.
Material: LDPE, EVA, PVC Färg: Gul, Svart, Röd Series Code: SRQCF, SR6110, SR1066

Kåpor med fläns

Kåpor med fläns är utformade för att lätt kunna monteras eller tas bort, antingen med automatiserad utrustning eller för hand. Används framför allt för att skydda gängor, metriska och imperial, med eller utan O-ringar. Den större flänsen kan fås på plats och tas bort snabbare när man gör det för hand.

För kvalitetskontroll: Man kan se genom de ofärgade kåporna för att kolla om O-ringen är på plats på den skyddade kopplingen eller inte.

Passningen är tät och säker.

  • Avsedd för att täcka och skydda gängor.
  • Skyddar mot skador, smuts och fukt.
  • Används i branscher som fordon, HVAC och teknik.
Material: Silikon, LDPE, TPE, TPR Färg: Grå, Naturfärgad, Gul, Genomskinlig, Rosa, Röd, Svart Series Code: SR5754, SR1024, SRCTLTPE, SR1116, SR1124, SR1025, SR1026

Mjuka räfflade kåpor

Mjuka räfflade kåpor utgör ett enkelt och prisvärt sätt att skydda metriska såväl som UNF-gängor i samband med målning, montering och transport. De är räfflade utvändigt och tillverkade av mjuk, hållbar TPE som ger ett bättre grepp och tät passning. Skyddar rörändar från skador och håller ute smuts och skräp.

Lätta att få på plats och ta bort. Arbetstemperatur från -60 C upp till 135 C.

Vanligt förekommande inom VVS, HVAC och i industriella tillämpningar.

  • Ett enkelt och prisvärt sätt att skydda såväl metriska som UNF-gängor.
  • Lätt att placera och ta bort.
  • Arbetstemperatur från min -60 C upp till max 135 C.
Material: TPEFärg: BlåMaterialets flamsäkerhetsklass: Series Code: SRF0010

Pluggar med centrerad dragtunga

Plugg med dragtunga i centrum pluggas lätt in i gängade såväl som ogängade hål. Den koniska utformningen gör att den kan användas i flera olika innerdiametrar. Pluggen skapar tät och säker passning som förhindrar att oönskade ämnen tränger in i det öppna röret eller hålet och skyddar därmed invändiga komponenter samt garanterar optimal funktion.

Den inbyggda fliken i mitten dras uppåt för att snabbt och lätt ta bort pluggen. Pluggen skyddar mot skador, smuts, fukt och korrosion under lagring och transport.

Används i diverse tillämpningar.

  • Den koniska utformningen gör att den kan användas i flera olika innerdiametrar.
  • Den inbyggda fliken i mitten gör att pluggen snabbt och lätt kan tas bort/sättas på plats, för hand eller med verktyg.
  • Används i diverse tillämpningar, exempelvis elkablar i maskiner, utrustning och kontrollpaneler.
Material: LDPE, TPR Färg: Gul, Svart, Orange, Röd Series Code: SR1174, SR1067, SR1068

Pluggar med snäppfäste

De här pluggarna med snäppfäste är utformade för att underlätta applicering på och borttagning från en komponent. De skyddar öppningar från inträngande föroreningar som smuts, damm och skräp.

Lätta att få på plats och ta bort, när de tryckts i rätt läge får man en säker och tät passning med bara en vridning av pluggen. Har ett starkt grepp överst i mitten för åtdragning och borttagning. Sortimentet passar för hydrauliska kopplingar med metriska gängor såväl som med BSP-, UNF-, och JIC-gängor.

Varje plugg finns med en rad olika gängstorlekar och modeller.

  • Lätta att få på plats och ta bort, när de tryckts i rätt läge får man en säker och tät passning med bara en vridning av pluggen.
  • Har ett starkt grepp överst i mitten för åtdragning och borttagning.
  • Passar såväl metriska gängor som BSP- och UNF-gängor.
Material: LDPE Färg: Röd, Gul, Blå Series Code: SR1010, SRTFUP, SR1119, SR1008

Slottex-pluggar

Pluggar med skåra har en dubbel tätningsring på flänsens undersida som ger säker och pålitlig tätning. Utformade med fem kompletta gängor för säker passning. Skyddar mot smuts, damm, skräp, flytande restprodukter och korrosion. Huvudet är utformat för att fånga upp vätska när pluggen sitter säkert på plats.

De här tätningspluggarna är lätta att få plats och ta bort för hand. Sexkantshuvudet innebär att pluggen kan appliceras/tas bort med skruvmejsel, skiftnyckel, insexnyckel eller hylsnyckel. Sortimentet omfattar ett brett utbud dimensioner som passar metriska gängor och BSP- samt UNF-gängor.

Används i diverse tillämpningar, inklusive i branscher som hydraulik, pneumatik och teknik.

  • Försedda med en dubbel tätningsring för att utgöra en säker och tillförlitlig tätning.
  • Skyddar mot föroreningar och hindrar vätska och fukt från att fångas upp i hålet.
  • Lätta att få plats och ta bort för hand.
Material: LDPE, PA, PolyetenFärg: Gul, BlåMaterialets flamsäkerhetsklass: Series Code: SR1005, SR1007, SR1117

Ändkåpor för tryckmontering

Ändkåpor för tryckmontering utgör ett enkelt och prisvärt sätt att skydda metriska såväl som UNF-gängor i samband med målning, montering och transport. De är tillverkade av mjuk, hållbar TPE som ger ett bättre grepp och tät passning. Skyddar rörändar från skador och håller smuts och skräp borta.

Lätta att få på plats och ta bort. Arbetstemperatur från -60 C upp till 135 C.

Vanligt förekommande inom VVS, HVAC och i industriella tillämpningar.

  • Ett enkelt och prisvärt sätt att skydda såväl metriska som UNF-gängor.
  • Lätt att placera och ta bort.
  • Arbetstemperatur från min -60 C upp till max 135 C.
Material: TPE, , LDPEFärg: Blå, , RödMaterialets flamsäkerhetsklass: Series Code: SRCFBTPE, SRCFB

”Tryck i”-pluggar

Tryckpluggar är ett praktiskt val för att stänga många olika hål eller borrhål i samband med tillverkningsarbeten eller transport och de kan appliceras i färdiga produkter. Utformade för att skydda den som hanterar ytor med hål med vassa kanter. De olika modellerna i vårt sortiment kan också användas för att skydda mot inträngande föroreningar.

De är lätta att få på plats och ta bort med ett enkelt tryck. Används i diverse tillämpningar, bl.a. medicinska, fordon, livsmedel och industrimaskiner.

Skyddar mot skador, smuts, fukt och korrosion.

  • Skydda den som hanterar ytor med hål med vassa kanter.
  • Används i diverse tillämpningar, bl.a. medicinska, fordon, livsmedel och industrimaskiner.
  • Skyddar mot skador, smuts, fukt och korrosion.
Material: LDPE Färg: Naturfärgad, Vit, Svart Series Code: SR1011