Meny Sök
Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Järn

 (5 Produktserier)

Lista Rutnät

CV-formade runda trådkrokar

CV-formade runda trådkrokar är användbara för att hantera laster i en rad olika applikationer, inklusive färgbehandling och materialhantering.

  • Trådkrokar används för att hantera laster för en mängd tillämpningar.
  • Idealiska för målningsarbeten, ytbehandling och materialhantering.
  • Kan återanvändas
Serienummer:

Kompakta linjära kulbussningar

Dessa kompakta linjära kulbussningar är utformade för jämn och exakt linjär framdrivning i tillämpningar med begränsat utrymme. Består av ett hölje med en rad med 4–6 runda kulkretsar inrymda i en bur. Den kompakta designen möjliggör effektiv användning av utrymmet i tillämpningar med begränsat utrymme. Låter dig också maximera det tillgängliga utrymmet och uppnå optimal prestanda i kompakta miljöer.

Lätta att montera genom inpressning, låg friktion för minskat slitage och förlängd livslängd och hög belastningskapacitet. Tätningen är oljebeständig och höljet är korrosionsbeständigt.

Tål temperaturer från -20 C till +80 C och är perfekta för automationssystem, CNC-maskiner och tillverkningsprocesser.

  • Den kompakta designen möjliggör effektiv användning av utrymmet i tillämpningar med begränsat utrymme.
  • Tål temperaturer från -20 C till +80 C.
  • Perfekt för automationssystem, CNC-maskiner och tillverkningsprocesser.
  • De låter dig maximera det tillgängliga utrymmet och uppnå optimal prestanda i kompakta miljöer.
Material: Järn Serienummer: SRL1715

Industrihjul

Industriella länkhjul är idealiska för krävande tillämpningar och branscher, några exempel är fordon, konstruktion och tillverkning. Eftersom länkhjulen är utformade för tunga laster, används de typiskt på till exempel dollyvagnar, lagringsställningar, transportbanor, underhållsutrustning och palltruckar. I vårt utbud finns länkhjul med bulthål, gängat skaft, fast platta och svängplatta, tillverkade i olika färger och material inklusive gummi, nylon, gjutjärn och polyuretan. Vi har ett urval olika kapaciteter och storlekar för att kunna fylla dina behov.

Serienummer: SR5616 ,SR5626, SR5693

Nycklar för reglar och lås

Nycklar för olika kvartsvarvsdrev för att passa många tillämpningar i industrin. Olika material för att passa tillämpningsmiljön. Detta urval passar för våra kvartsvarvslås.

Serienummer: SR5501

Stödkrokar

Support Wire-krokar är användbara för att kontrollera laster i olika applikationer, t.ex. färgbehandling och materialhantering. Perfekt för tuffa tillämpningar. De är motståndskraftiga mot korrosion.

  • Trådkrokar används för att hantera laster för en mängd tillämpningar.
  • Idealiska för målningsarbeten, ytbehandling och materialhantering.
  • Kan återanvändas
Material: Järn, Stål Färg: Naturfärgad, Serienummer: SR1087