Meny Sök
Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Spännverktyg Justerare för nivellering M6

 (2 Produktserier)

Lista Rutnät

Brickor – Sfäriska

Dess sfäriska brickor har en något konvex eller konkav yta. Används med muttrar eller bultar för att kompensera för felinriktning mellan de mötande ytorna, och upprätthåller säker anslutning samt förebygger skada på de fästelement eller komponenter de håller fast.

Sprider belastningen och säkerställer enhetlig fördelning av trycket mellan fästelementet och ytan. Eftersom de reagerar på små brister i ytan, förhindras tryckkoncentration, vilket minskar sannolikheten för skada eller fel samt säkerställer att hela montaget förblir stabilt och tillförlitligt.

Brickornas förbättrade förmåga att bära last gör dem lämpliga för tillämpningar med tunga laster eller dynamiska påfrestningar och innebär att montaget blir starkare och håller längre. Därför används de ofta i tillämpningar rörande maskiner, strukturmontage och fordon.

  • Används med muttrar eller bultar för att kompensera för felinriktning mellan mötande ytor.
  • Det förebygger belastningskoncentration och sänker sannolikheten för skador och fel.
  • Används i tillämpningar rörande maskiner, strukturmontage och fordon.
Material: StålFärg: Materialets flamsäkerhetsklass:

Utjämnare för mellanlägg till kulor

Dessa utjämnande mellanlägg med kulor (Ball Shim Levellers) har max lutningsvinkel på 4 och är avsedda att kompensera för ojämna ytor. De kan justeras och omjusteras för optimal precision och vertikal inriktning i dina tillämpningar.

Har tre kännetecken: En fingängad monteringsbult, en gängad basmutter och ett ändstopp. Monteringsbulten och basens fina gänga med justering med precision och enkel omjustering med en haknyckel.

Går snabbt och lätt att installera och passar för arbeten med tunga laster, statiska såväl som dynamiska. Används allmänt i motorer, maskiner, laboratorieutrustning och för försvarsmateriel.

  • Max lutningsvinkel på 4 , avsedda att kompensera för ojämna ytor.
  • Har en fingängad monteringsbult, en gängad basmutter och ett ändstopp.
  • Används i motorer, maskiner, laboratorieutrustning och för försvarsmateriel.
Material: Zinkpläterat stål, Rostfritt stålFärg: Materialets flamsäkerhetsklass: