Meny Sök
Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Justerbar Ansatsskruvar M2

 (2 Produktserier)

Lista Rutnät

Ansatsskruvar – Med skalle

Det här sortimentet ansatsskruvar har skalle med sexkants-, torx- eller skårat spår.

  • Sexkantsspår är perfekta för precisionsmontage och utmärkta där utrymmet inte är så stort.
  • Torxspåren ger ordentligt fäste, och är en snabb teknik för överföring av vridmomentet med mindre behov av tryck.
  • I skårade spår kan vanliga skruvmejslar användas och de kräver lägre tryck för iskruvningen än sådana med försänkta öppningar.

Tillverkade av austenitiskt rostfritt stål eller titan som ger bra motståndskraft mot korrosion och god bearbetbarhet. Materialet är ett populärt val för bygg- och fordonstillämpningar.
  • Tillverkade av austenitiskt rostfritt stål eller titan som ger bra motståndskraft mot korrosion och god bearbetbarhet.
  • Materialet är ett populärt val för bygg- och fordonstillämpningar.
Material: 303 Rostfritt stål, 316 Rostfritt stål, 416 Rostfritt stål, Titan G2, Titan G5Färg: , SvartMaterialets flamsäkerhetsklass:

ansatsskruvar med lufthål – Med skalle

Skruvar med lufthål är fästelement med ett hål borrat genom mitten som gör att gaser som fångats i botten av ett gängat, blint hål slipper ut genom kärnan och åstadkommer ett luftflöde. Skruvarna är ett vanligt val för HV- och UHV-system eftersom den centrerade ventilationen minskar virtuellt läckage från högvakuumsystem.

Det här sortimentet ansatsskruvar med lufthål har skalle med sexkantsspår. Sexkantsspår passar för precisionsmontage och används där ytan är begränsad samt precisionsansatsen medger exakt montage. Tillverkade av rostfritt stål.

  • De här skruvarnas ansats innebär extra yta och därmed bättre grepp.
  • Ventileringen ger ett kontrollerat luftflöde, idealiskt för tillämpningar där ordentlig ventilation är av stor vikt.
  • Passar för tätade kapslingar, kåpor och maskinerier.
Material: 316 Rostfritt stål, 303 Rostfritt stålFärg: Materialets flamsäkerhetsklass: