Meny Sök
Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Aluminium Klämmor och greppare

 (6 Produktserier)

Lista Rutnät

Klämmor för skenor

De här klämmorna för skenor används i kombination med vagnar för skenor. De är tillverkade för att tåla krävande förhållanden som exempelvis tunga laster eller vibrationer, och håller ett säkert och starkt grepp på skenorna med bibehållen fantastisk styrka och livslängd.

När klämspaken justeras får kontaktsektionerna kontakt med skenan, och vagnen fästs på plats. Den har cirkulär koefficient istället för friktionskoefficient, vilket ger lägre motstånd och lägre energikonsumtion.

Den har specialmekanismer som underlättar installation och justeringar, och som garanterar tät och robust anslutning. Används i tunga tillämpningar, exempelvis maskiner, järnvägssystem och tillverkning.

  • Används i kombination med vagnar för skenor.
  • Den har cirkulär koefficient istället för friktionskoefficient, samt lägre motstånd.
  • Används i tunga tillämpningar, exempelvis maskiner, järnvägssystem och tillverkning.
Material: AluminiumFärg: Materialets flamsäkerhetsklass:

Manuella axelklämmor

Dessa manuella axelklämmor ska användas tillsammans med linjära lager och fungera som en mekanism som håller en komponent i rörelse eller en fixtur på plats till dess att klämman frigörs.

När klämspaken trycks ner kommer kontaktytorna i kontakt med axelstången och klämmer den på plats. De är robusta vilket säkerställer styrka och lång livslängd. Det gör att de kan motstå externa krafter.

Enkelt och tillförlitligt, kan arbetas med för hand. Kontaktprofilerna pressas samtidigt på skenornas ytor genom att man trycker ner den justerbara låsspaken. De flytande kontaktprofilerna garanterar att kraften fördelas symmetriskt på den linjära guiden. Används inom branscher som fordon, industrimaskiner och tillverkning.

  • Utformade för att användas tillsammans med linjära lager och fungera som en mekanism för att hålla en komponent i rörelse.
  • Är robusta vilket säkerställer styrka och lång livslängd.
  • Används inom branscher som fordon, industrimaskiner och tillverkning.
Material: Aluminium Series Code:

Pitbull Wear Plates

These Pitbull Wear Plates are compact, sturdy metal plates that fit between the Pitbull Clamp and its holding fixture. They serve as a protective barrier, preventing the clamp from directly contacting and harming the part.

It also protects the pieces from deformation. It is suited for lightweight or soft metal fixtures that require complete clamp motion and holding forces at maximum pressure. It extends the service life of clamps, significantly decreasing wear and tear on critical equipment and lowering maintenance requirements.

It can tolerate temperatures between -30 C and +80C. Widely utilised in metalworking, industrial machinery, and manufacturing.

  • Material: Aluminium

Uniforce-klämmor

De här Uniforce-klämmorna kan klämma två delar med samma klämstyrka med bara en klämma. Exceptionellt stark, hållbar och mångsidig. Kan klara stora laster och högt tryck utan att ge avkall på prestandan.

Mycket effektiva för att klämma många arbetsstycken. De är små och lätta att ta med i fixturer eftersom gängade hål och springor kan användas. Kan klämma runda stänger så länge som käftens mittlinje ligger högre än arbetsstyckets mittlinje. Används i branscher som konstruktion, metallarbete eller precisionsbearbetning.

  • Klarar stora laster och högt tryck utan att ge avkall på prestandan.
  • Små och lätta att ta med i fixturer eftersom gängade hål och springor kan användas.
  • Används i branscher som konstruktion, metallarbete eller precisionsbearbetning.
Material: AluminiumFärg: Materialets flamsäkerhetsklass:

Uniforce-klämmor – Långa

De här Uniforce-klämmorna kan klämma två komponenter i samma klämstyrka med bara en klämma, praktiskt då långa längder och höga krafter förekommer. Extremt starkt, hållbart och mångsidigt. Kan hantera tunga laster och enormt tryck med bibehållen funktionalitet.

Särskilt effektiva när det gäller att klämma ett stort antal arbetsstycken. Den exakta och reglerade klämning man får tack vare den jämna glidrörelsen och robusta låsmekanismen säkerställer utmärkt stabilitet och precision. Används i branscher som konstruktion, metallarbete eller precisionsbearbetning.

  • Praktiskt när långa längder och höga krafter förekommer.
  • Kan hantera tunga laster och enormt tryck med bibehållen funktionalitet.
  • Används i branscher som konstruktion, metallarbete eller precisionsbearbetning.
Material: Stål, AluminiumFärg: Materialets flamsäkerhetsklass:

Uniforce-klämmor – Maskinbearbetningsbara

De här maskinbearbetningsbara Uniforce-klämmorna kan klämma två komponenter med samma klämstyrka som en enda klämma. Klämkäftarna består av extra material som kan bearbetas bort för att passa formen på arbetsstycket. Extremt starkt, hållbart och anpassningsbart. Klarar enorma vikter och extremt tryck med bibehållen funktionalitet.

Mycket praktiskt när det gäller att klämma ett stort antal arbetsstycken. Tack vare den jämna glidrörelsen och robusta låsmekanismen blir klämningen exakt och kontrollerad vilket säkerställer stabilitet och noggrannhet. Används i branscher som konstruktion, metallarbete eller precisionsbearbetning.

  • Kan klämma två komponenter med samma klämstyrka som en enda klämma.
  • Klarar enorma vikter och extremt tryck med bibehållen funktionalitet.
  • Används i branscher som konstruktion, metallarbete eller precisionsbearbetning.
Material: AluminiumFärg: Materialets flamsäkerhetsklass: