Meny Sök
Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Rostfritt stål Klämmor och greppare

 (7 Produktserier)

Lista Rutnät

Skruvar för klämbyte

De här ersättningsskruvarna används som substitut för Eccentric fästklämmor. Tack vare utformningen kan de överföra klämkraft jämnt med bibehållen inriktning, vilket säkerställer sömlös justering.

Tack vare sin kompatibilitet kan de tillhandahålla jämn övergång när gamla eller trasiga klämmor ersätts, vilket minskar stilleståndstiden och säkrar kontinuerlig produktivitet. Klämmer snabbt och kraftfullt och är utformade för att kunna användas länge. Används inom maskinbearbetning, svetsning och monteringsarbeten.

  • Överför klämkraften jämnt med bibehållen inriktning.
  • Tillhandahåller jämn övergång när gamla eller trasiga klämmor byts ut.
  • Används inom maskinbearbetning, svetsning och monteringsarbeten.
Material: Stål, Rostfritt stål, Härdat stål Serienummer: SR12059, SR12058, SR12113, SR12112

Tvingplattor

Dessa tvingplattor för tvingar med spiral har precisionsbearbetade ytor och är hållbara för att åstadkomma ett tätt grepp om arbetsstycket i tvingen för att undvika att det deformeras.

Har platt, hård yta med böjd sida och perfekt borrat monteringshål i mitten, inriktat mot tvingens monteringspunkt. Tvingplattan och tvingen med spiral utgör tillsammans en tillförlitlig och upprepningsbar tvinglösning, och ger exakta resultat i olika tillämpningar.

Utformingen gör installationen snabb och okomplicerad, används vid bearbetning, snickeri och montering.

  • Har platt, hård yta med böjd sida och borrat monteringshål i mitten, inriktat mot tvingens monteringspunkt.
  • Tillförlitlig och upprepningsbar tvinglösning med exakta resultat i olika tillämpningar.
  • Används vid bearbetning, snickeri och montering.
Material: 304 Rostfritt stål Serienummer: SR12108

Dyna-Force-klämmor

De här Dyna-Force-klämmorna är utformade för att säkra, klämma fast och hålla föremål på plats. Utövar ett starkt och tillförlitligt grepp samtidigt som de är exakta och enkla att använda. Den höga klämkraften förbättrar produktiviteten i industriella processer.

De har låg profil, är kompakta och med slät eller tandad yta. Klämman rör sig i vinkel för att öka den nedåtgående klämkraften – runt 25 % av klämkraften. För att uppnå exakt inriktning är den klämbärande ytan trådskuren.

Den klämbärande ytan kan vara i nivå med klämplattan eller upphöjd för noggrann borrning. Kan användas i olika branscher, exempelvis tillverkning, metallbearbetning och fordonsmontering.

  • Har låg profil, är kompakt och med slät eller tandad yta.
  • Den tvingbärande ytan kan vara i nivå med tvingplattan eller upphöjd för noggrann borrning.
  • Används i olika branscher, exempelvis tillverkning, metallbearbetning och fordonsmontering.
Material: Rostfritt stål Serienummer: SR12010

Expanderande Loc-Down-bultar

Dessa expanderande Loc-Down-bultar, s.k. expanderbultar, är utformade för snabb och säker fasthållning av komponenter. De har en expanderade mekanism som gör att de enkelt kan föras in i för-borrade hål för snabb och okomplicerad placering i tvingen, vilket minimerar ställtiden och ökar produktiviteten.

När bultarna installerats kan de expander och utöva tryck på omgivande komponenter och säkra dem på plats. Används med positioneringsstift och borrbussningar för snabb och exakt placering.

Eliminerar behovet av standardbultar och eliminerar samtidigt verktygsinterferens som i traditionell tvingteknik. Passar för maskinbearbetning vid hög hastighet av komponenter och används vid tillverkning, konstruktion, snickeri och metallbearbetning.

  • De har en expanderade mekanism som gör att de enkelt kan föras in i för-borrade hål för snabb placering i tvingen.
  • Används med positioneringsstift och borrbussningar för snabb och exakt placering.
  • Används vid tillverkning, konstruktion, snickeri och metallbearbetning.
Material: Rostfritt stål, Stållegering Serienummer: SR12098

Manuella klämmor för miniskenor | Essentra Components

De här manuella klämmorna för skenor används tillsammans med vagnar för skenor. När klämknoppen vrids trycker klämmans kontaktytor mot skenan och klämmer den på plats. Deras kompakta form och låga vikt gör dem perfekta att användas med system med miniskenor där utrymmet är begränsat.

Klämmorna har en spak eller ett handtag som kan användas för att ställa in exakt rätt klämkraft. Detta håller de små skenorna säkrade på plats utan att orsaka skada eller deformation. Skenorna rör sig jämnt och med låg friktionskoefficient och brytpunktskraft.

Klarar tunga laster, är korrosionsbeständigt och motstår slitage. Används i olika tillämpningar, däribland medicintekniska produkter, läkemedel, små automationssystem och optisk utrustning.

  • Den kompakta formen och låga vikten gör dem perfekta att användas med system med miniskenor där utrymmet är begränsat.
  • Har en spak eller ett handtag som kan användas för att ställa in exakt rätt klämkraft.
  • Används för medicintekniska produkter, läkemedel, små automationssystem och optisk utrustning.
Material: Rostfritt stål Serienummer: SRL1012C, SRL1010

XYZ Xpansion Pins – Press-Fit

Dessa XYZ Xpansion Pins, stift som trycks på plats, har en unik design så att de kan positioneras exakt och upprepade gånger samtidigt som de utövar starkt tryck för att hålla fast delar på en invändig diameter.

Stiftet är något avfasat upptill för optimal kontakt i borrhålet och ger samtidigt lagom spelrum när arbetsstycket lastas och lastas av. Tack vare att de trycks på plats hålls de på plats även när de utsätts för vibrationer eller dynamiska påfrestningar.

Stiftet är lätt att installera eftersom det trycks in i ett exakt borrat hål med ett gängat hål i mitten som passar en konformad skruv. Väl på plats expanderar det för att passningen ska vara tät och säker. De är en lågkostnadslösning för gravstenar, arbeten med vattenstråle, rutnäts- och armaturplattor och andra tillämpningar inom elektroniktillverkning, industriella maskiner och medicintekniska produkter.

  • Stiftet är något avfasat upptill för optimal kontakt i borrhålet.
  • Tack vare att de trycks på plats hålls de på plats även vid vibrationer eller dynamiska påfrestningar.
  • Används i elektroniktillverkning, industriella maskiner och medicintekniska produkter.
Material: Stål, Rostfritt stål Serienummer: SR12058

XYZ Xpansion Pins – Gängade

Dessa XYZ Xpansion Pins, gängade expanderande fästelement, är unikt utformade för kunna placeras exakt och upprepade gånger och med högt fasthållande tryck för att säkra föremål med innerdiameter.

Stiftet är något avfasat upptill för bättre kontakt i borrhålet och ger samtidigt lagom utrymme när arbetsstycket lastas och lastas av. Gängningen innebär dessutom att de lätt kan föras in i för-borrade hål. Det gör att man kan styra hur långt stiftet ska föras in, en säker lösning.

Det placeras i ett borrat och brotschat hål för exakt positionering eller i en förstärkt borrbussning för starkare fäste och slittålighet. När det installerats expanderar det för att åstadkomma tät och säker passning. De är en lågkostnadslösning för gravstenar, arbeten med vattenstråle, rutnäts- och armaturplattor och andra tillämpningar inom elektroniktillverkning, industriella maskiner och medicintekniska produkter.

  • Kan placeras exakt och upprepade gånger och innebär samtidigt högt fasthållande tryck.
  • Stiftet är något avfasat upptill för bättre kontakt i monteringshålet.
  • Används i elektroniktillverkning, industriella maskiner och medicintekniska produkter.
Material: Rostfritt stål Serienummer: SR12059