För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
(7 Produktserier)
Tack vare deras höga koercivitet passar ferritmagneterna för en mängd olika tillämpningar. De runda magneterna är magnetiserade med multipla poler på ena sidan. De kan användas till reedbrytare, fästanordningar som t.ex. magneter med stålhölje, säkerhetssystem, audio/videosystem och mycket mer. Sortimentet innefattar två typer; den ena är en vanlig skivform och den andra en ring med ett 5 mm försänkt hål.
Självhäftande buffertar ger dämpning och skydd av en mängd ytor i många användningsområden.
I sortimentet finns svarta självhäftande lappar med skum på ena sidan som har anti-halkegenskaper. Finns i förpackningar om fyra, antingen på rulle eller dyna. De är användbara i många sammanhang och fäster mot många ytor, däribland: wellpapp, spånplatta, trä, plast med låg ytfriktion och pulverlackering.
Där finns även anti-glidkuddar av PE-skumtejp, på silikonbestruket skyddspapper. Passar för förhållanden med temperaturer från -29 C upp till +66 C.
Dessa kåpor skyddar exponerade skruvar med korshuvud från att damm och smuts tränger in. De är enkla att installera genom att man helt enkelt knackar på dem. Kan användas för elskåp och ställverk.Utformade för att skydda exponerade krysskruvar från damm och smuts.Enkel montering genom att trycka dem över skruvhuvudetAnvänds på elskåp, ställverk och tillämpningar inom industrin. Material: PE-HD, LDPE - PIR Färg: Beige, Elfenben, Vit, Teak, Ljusbrun, Mörkbrun, Svart Serienummer: SR1806
Magneter med stålhölje är perfekta för användning som fästen vid kassadiskar, utställningar eller för att hålla fast utrustning vid arbete. Våra magneter med stålhölje finns i olika storlekar och fästvarianter.
Skruvar med fyrkantiga huvuden kan användas där skruvar med runda huvuden inte är lämpliga på grund av sin form eller begränsningar i utrymmet
Neodymmagneter finns med en förnicklad beläggning som skyddar det spröda magnetmaterialet och hjälper till att förhindra korrosion i miniatyrtillämpningar. Nickelutbudet finns i en mängd olika former och storlekar. Denna serie innehåller också svarta pulverlackerade magneter med rund plugg, som har överlägsen magnetisk styrka för sin lilla storlek..
Serienummer: SR2332, SR2335
Skruvgenomföringar ger snabb, positiv säkring av paneler eller kretskort. Tre olika modeller: standard, med ledade ben och tätande.
Serienummer: SR2762
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta