För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
(3 Produktserier)
Denna låsbygel ska användas tillsammans med klafflås med låsning genom att dörren/luckan slås igen. Den är av stål och zinkpläterad.
De vanliga kvartsvarvslåsen används till skåp och kapslingar som kräver vibrationskontroll. Huset är utrustat med en invändig fjäder för 1,5 mm kompression. En O-ring tätar mellan fjädern och drevet. I IP65-serien finns många olika kombinationer av material och ytbehandlingar och även ett urval greppomfång för att passa i många tillämpningar. Reglarna kan inte vridas längre än ett kvartsvarv tack vare stoppklacken.
Klafflåsserien består av kraftiga lås som trycks för att låsa stora skåp. Låsen kan öppnas från insidan med hjälp av spärren. För stängning behövs en låsanordning som kan beställas, artikelnummer 016A71E. Olika material, likalåsande och olikalåsande samt IP54-klassning innebär lösningar som passar tillämpningen och ger extra säkerhet.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta