Meny Sök
Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Stål Linjära vagnar

 (3 Produktserier)

Lista Rutnät

Vagnar med fläns – Standard

Dessa standardvagnar med fläns är ett sorts linjärt lager som används för tillämpningar som ska tåla mycket och där exakt linjär rörelse krävs. De ger precision, stabilitet och tillförlitlighet. Deras stålskenor är genomhärdade för ökad hållbarhet och slitagetålighet så länge de är i bruk.

Flänsen innebär en större yta på vilken den rörliga delen kan monteras, men kan också fästas mot den rörliga delen antingen uppifrån eller underifrån vagnen.

Vagnarna levereras separat från skenorna och monterade på atrappblock. För att placera vagnen på skenorna, rikta in atrappblocket mot skenans ände och för på den glidande. Används i många tillämpningar, exempelvis utrustningar, automation, materialhanteringssystem, medicintekniska produkter, etc.

  • Stålskenor är genomhärdade för ökad hållbarhet och slitagetålighet så länge de är i bruk.
  • Ger precision, stabilitet och tillförlitlighet.
  • Flänsen innebär en större yta på vilken den rörliga delen kan monteras, men kan också fästas mot den rörliga delen.
Material: Stål Serienummer: SRL1016.F

Vagnar utan fläns – Låga

De här vagnarna med låg profil och utan fläns är linjära lager som används för tillämpningar som ska tåla mycket och hålla exakt linjär rörelse. Står för precision, stabilitet och tillförlitlighet. De fyra kontaktraderna mot den mötande skenan innebär samma lastkapacitet oavsett om lasten trycks in i vagnen eller hänger utanför.

Modellen utan fläns utgör en mer kompakt lösning men kan bara monteras uppifrån. Vagnens kulhållare gör driften tystare och förbättrar samtidigt smörjningen av systemet. Den ser också till att kulorna hålls kvar på plats om vagnen skulle tas av skenan av misstag.

Den låga profilen ger en ännu mindre och kompaktare lösning än linjära standardvagnar utan fläns. Används i många tillämpningar, exempelvis specialutrustningar, automation, materialhanteringssystem, medicintekniska produkter, etc.

  • Står för precision, stabilitet och tillförlitlighet.
  • Utan fläns får man en mer kompakt lösning än med vagnar med fläns.
  • Den låga profilen ger en ännu mindre och kompaktare lösning än linjära standardvagnar utan fläns.
Material: Stål Serienummer: SRL1016.UL

Vagnar utan fläns – Standard

De här vagnarna med låg profil och utan fläns är linjära lager som används för tillämpningar som ska tåla mycket och hålla exakt linjär rörelse. Står för precision, stabilitet och tillförlitlighet. De fyra kontaktraderna mot den mötande skenan innebär samma lastkapacitet oavsett om lasten trycks in i vagnen eller hänger utanför.

Modellen utan fläns utgör en mer kompakt lösning men kan bara monteras uppifrån. Vagnens kulhållare gör driften tystare och förbättrar samtidigt smörjningen av systemet. Den ser också till att kulorna hålls kvar på plats om vagnen skulle tas av skenan av misstag.

Vagnarna levereras på atrappblock som måste föras fram ända till kanten av den skena som vagnen ska sitta på under monteringen. För vagnen glidande från atrappblocket och över på skenan för att säkerställa att inget skadas. Används i många tillämpningar, exempelvis specialutrustningar, automation, materialhanteringssystem, medicintekniska produkter, etc.

  • Står för precision, stabilitet och tillförlitlighet.
  • Modeller utan fläns utgör en mer kompakt lösning men kan bara monteras uppifrån.
  • Vagnens kulhållare gör driften tystare och förbättrar samtidigt smörjningen av systemet.
Material: Stål Serienummer: SRL1016.U