Meny Sök
Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Nylon Kantfattning Vidhäftande

 (13 Produktserier)

Lista Rutnät

Cable Clamps - Adhesive Mount, Single Wire

These Cable Clamps are used to organise and manage cables. They provide a neat and organised appearance by securely holding and routing single wires or cables. Some Cable Clamps have a clamp that can be lifted off the end of the tip to insert or remove cables.

It has an adhesive backing that allows for quick and easy installation on various surfaces, including walls, desks, and cabinets, without the need for drilling. The adhesive provides a strong and dependable attachment, keeping the clamps in place. They can be used for various applications such as manufacturing, construction, securing wiring harnesses, or fuel lines in automotive.

  • Material: PPE/PS, PA
  • Colour: White, Natural
  • Material Flammability Standard: UL94 V-1

The adhesive mounting of the product has a shelf life of approximately 1 Year from the date of shipping; when stored in the unopened original packaging, stored at room temperature and away from sunlight.

Justerbara kabelklämmor

Justerbara klämmor trycks in i en panel och passar då för en mängd kabelstorlekar.

Kabelklämma, självhäftande

Kabelfästen på självhäftande bas, ett enkelt men effektivt sätt att fästa kablar. Produktens självhäftande del har en livslängd på ca 1 år från leveransdatum om den förvaras i oöppnad originalförpackning vid rumstemperatur och skyddas mot solljus.

Kabelklämmor - SHR-klämmor

Dessa klämmor för korrugerade rör är avsedda för Essentras spirallindningar (SHR-serien) storlek 20 och 25. Fyra monteringsalternativ: snäpplåsning i antingen ett runt eller fyrkantigt hål (förhindrar rotation), skruv och självhäftande. Invändiga ribbor som greppar tag i lindningen. Öppningsbar regel som gör det lätt att utföra underhåll.

Kabelklämmor - Skruv/självhäftande montering, band och spänne

These Cable Clamps have a buckle and a strap and are intended for tightly holding, organising, and managing cables, wires, and cords. It is adjustable so that it can accept a wide range of cable diameters.

The strap is designed to hold the cables in place securely. It contains perforations throughout its length for cable management flexibility. The buckle was used to secure the fastener.

It can be attached using self-adhesive tape or a screw or rivet (not included). It is utilised in various applications such as the workplace, garage, lighting fixtures, power equipment, charging cords, and other automobile parts.

The adhesive base of the product has a shelf life of approximately 1 Year from the date of shipping; when stored in the unopened original packaging, stored at room temperature and away from sunlight.

  • Adjustable to handle multiple bundle sizes.
  • It can be attached using self-adhesive tape or a screw or rivet (not included).
  • It have a buckle and a strap and are intended for tightly holding, organising, and managing cables.
Material: PA Färg: Svart, Grå Series Code:

Kant/hörnlåsande stöd för kretskort

Bunten glider lätt in och ut. Monteras snabbt och enkelt med en självhäftande bas. Sju storlekar för buntar med olika diametrar. UL94 V-0-klassad PVC med ett häftämne av akryl.

Kantlåsande stöd för kretskort - Snäpps fast

Kantlåsande stöd sitter säkert fast på sidan av kretskortet och snäppfästet med placeringsnosen är perfekt för snabb montering. Kretskortet demonteras lätt vid service.

Kretskortsstöd - Kantlåsande skruvmontering/lång nos

Kantlåsande stöd ger säker fasthållning på sidan av kretskortet, vilket gör dem lätta att demontera. Skruvmonteringen gör att fästet är mycket säkert och pålitligt. De monteras med en självgängande skruv.

Serienummer: SR2758

Kretskortsstöd - omvänd låsning/kanthållande

Stöden monteras från undersidan av chassit och sticker ut något på utsidan. De monteras i ett .375 x .313 fyrkantigt hål i chassit för att förhindra rotation. Den låser kretskortet på plats med en kanthållande arm som går att frigöra.

Kretskortsstöd, anti-rotationstyp

Denna serie kretskortsstöd fattar om kortets kant och kräver därför ett minimum av utrymme. De finns med eller utan låsande nos för att ge extra fattningsstyrka.

Platt kabelclips

Flatkabelklämmor är utformade för att hålla fast flatkablar och har en självhäftande tejp av hög kvalitet på baksidan. De är sidomonterade för enkel åtkomst. Produktens självhäftande del har en livslängd på ca 1 år från leveransdatum om den förvaras i oöppnad originalförpackning vid rumstemperatur och skyddas mot solljus.

Platt kabelklämma

Dessa flatkabelklämmor är enkla att applicera tack vare tryckmontaget. Det ledade locket gör att kablarna sitter prydligt utan att sträckas av klämman. Finns i olika utföranden beroende på användningsområde.

Serienummer: SR2169

Självhäftande, låsande kabelklämma

Självhäftande och enkel att montera. Inga genomgående hål krävs. Låsenheten håller kabeln på plats och kan öppnas igen. Finns i olika modeller, färger och material. Produktens självhäftande del har en livslängd på ca 1 år från leveransdatum om den förvaras i oöppnad originalförpackning vid rumstemperatur och skyddas mot solljus.