För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
(8 Produktserier)
Spännhandtag av hontyp - Rakt handtag
En mix av fästen för länkhjul, däribland plattor, hylsor av metall eller plast, griphals och gängade skaft. Passar hjul med blindhålsmontage. Välj efter önskad fästmetod och storlek på hjulets monteringshål. Ett urval material för att passa din tillämpning.
Hävarmar med utvändig gänga ger snabb åtdragning och frigörande utan användning av verktyg för justering av spänningen. Det lätt böjda handtaget ger ett bekvämt grepp där det utvändigt gängade stiftet enkelt kan justeras.
Hävarmar med invändig gänga ger snabb åtdragning och frigörande utan användning av verktyg för justering av spänningen. Genom att släppa handtaget frigörs spaken för att lossas eller dras åt medan insatsen eller stiftet förblir stationärt.
Avsmalnande spännhandtag av hantyp hanteras genom en liten lyftning och sedan en vridning med en tryckknapp för lossning och justering. Det avsmalnande handtaget ger en bekväm positionering för maximal hävstångseffekt när det monteras på gängade tillämpningar av hontyp.
Avsmalnande spännhandtag av hontyp hanteras genom en liten lyftning och sedan en vridning med en tryckknapp för lossning och justering. Det avsmalnande handtaget kan placeras bekvämt för maximal hävstångseffekt när det monteras på gängade tillämpningar av hantyp.
Droppformade spännhandtag av hantyp hanteras genom en liten lyftning och sedan en vridning med en tryckknapp för lossning och justering. Det droppformade handtaget ger en bekväm positionering för maximal hävstångseffekt vilket sparar utrymme och håller handtaget ur vägen.
Droppformade spännhandtag av hontyp hanteras genom en liten lyftning och sedan en vridning med en tryckknapp för lossning och justering. Det droppformade handtaget ger en bekväm positionering för maximal hävstångseffekt vilket sparar utrymme och håller handtaget ur vägen.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta