Meny Sök
Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Rektangulär LDPE Ribbed Wall

 (2 Produktserier)

Lista Rutnät

Rektangulära insatser och glidfötter

Rektangulära insatser och glidfötter passar perfekt för de vanligaste storlekarna och måtten på rektangulära rör. På plats i en rörände gör den färdiga applikationen ett snyggt och prydligt intryck.

De är ribbade för att lättare föras in och passa ordentligt. De här insatserna skyddar ytor och förhindrar att smuts och andra föroreningar tränger in.

Används ofta vid möbeltillverkning och i industriell utrustning. De finns i många olika material, ytbehandlingar och färger för att ge maximalt estetiskt intryck och bästa passform i din tillämpning. I vårt omfattande sortiment finns olika storlekar och färger.

  • Passar för de mest populära storlekarna och måtten av rektangulära slangar och rör.
  • Ger ett nätt och prydligt utseende.
  • Ger ytskydd och förhindrar att smuts och andra föroreningar tränger in.
Material: ABS, LDPE, Polyeten, PE-HD Färg: Svart, Vit, Grå, Silver, Brun, Blå, Grön, Röd, Gul Series Code: SRANR, SR1550, SR1570

Rektangulära rörinstatser - multifunktion

Multifunktionella runda rörinsatser är ett perfekt val när slutproduktens estetik inte är viktigast. De passar tätt in i rektangulära rör och hjälper till att förhindra kontaminering, samtidigt som de ger säkerhet och en jämn finish på skarpa kanter på kapade rör.

Ett praktiskt och kostnadseffektivt sortiment som inkluderar tunnare väggar och en mängd olika storlekar, som uppfyller de väsentliga kraven på rörinsatser. Dessa rörinsatser är ett praktiskt val, särskilt om utseendet inte är en avgörande faktor.

Enkel att montera genom att trycka för hand eller med hjälp av en hammare för en snabb och effektiv monteringsprocess. De kan användas inom maskintillverkning eller i alla tillämpningar som kräver konstruktionsrör.

  • Perfekt när estetiken inte är viktigast.
  • Passar tätt in i rektangulära rör, vilket förhindrar kontaminering och ger säkerhet.
  • Lätta att montera genom att trycka för hand eller med en hammare.
Material: LDPE Färg: Svart Series Code: SR1550