För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
(5 Produktserier)
C-formade trådkrokar används för att hänga upp laster vid målningsarbeten, ytbehandlingar eller materialhantering. C-formen är perfekt för bredare delar eller olika typer av delar med varierande tjocklekar.
Serienummer: SR1087
CV-formade trådkrokar används för att hänga upp laster vid målningsarbeten, ytbehandlingar eller materialhantering. Den 90-gradiga C-formen är perfekt för bredare delar eller olika typer av delar med varierande tjocklekar.
Serienummer: SR1087
Fjädrande kolv med dragring som även kan dras tillbaka för hand. Utformad med nickelpläterat hölje och stift av rostfritt stål.
Med dragringen går det lätt att lyfta kolven. De här kolvarna är perfekta för att placera, positionera och säkra. Vanliga användningsområden är bl.a. gym-utrustning, t.ex. viktapparatur.
Gängstorlekar: M6, M8, M10 och M12.
I Essentras sortiment av indexbultar med flänsskydd har en fläns med skruvhål för extra infästning. De är idealiska för användning på tunna material.
Serienummer: SR6571
Låsbultar - Cylindriskt stöd
Serienummer: SR6566
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.