Meny Sök
Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Stål Fjäderbelastade spärrstift M3

 (2 Produktserier)

Lista Rutnät

Fjäderbelastade spärrstift - Kula med motsvarande fördjupning

Dessa fjädrande spärrstift med kula och motsvarande fördjupning används för att positionera, anlägga tryck och lyfta av. De består av tre delar: en gängad stomme, en rostfri kula och en fjädringsmekanism. Fjädringen på spärren ger den kraft som behövs för att hålla spärren antingen utsträckt eller indragen.

Skåran underlättar justering och exakt positionering, och spärrens utsträckning eller indragning kan finjusteras för att passa enskilda behov. Samtidigt som den rostfria kulan väljs för sin enastående korrosionsresistens, säkerställer den spärrens livslängd och tillförlitlighet, till och med under tuffa förhållanden. Dessutom ger kulan av rostfritt stål jämn gång och eliminerar friktion och slitage.

Lätt att montera och använda, utformad för att hantera stora påfrestningar och högt tryck. Tack vare den gängade stommen är den lätt att integrera i befintliga system och byggnader. Klarar temperaturer upp till 250 C. De här spärrstiften är, tack vare sin hållbarhet och mångsidighet, vanligt förekommande i olika branscher, däribland medicin, optik, ortopedi, maskin- och armaturdesign, belysningsutrustning och elektroniska komponenter.

  • Skåran underlättar justering och exakt positionering, och spärrens utsträckning eller indragning kan finjusteras för att passa enskilda behov.
  • Kulan av rostfritt stål ger jämn gång och eliminerar friktion och slitage.
  • Tål temperaturer upp till 250 C.
Material: Rostfritt stål, Svart stålFärg: Materialets flamsäkerhetsklass:

Fjäderbelastade spärrstift - Sprint - Insexhylsa

Dessa fjädrande spärrstift med sprint och sexkantsspår används för att positionera, anlägga tryck och lyfta av. Har tre delar: en gängad stomme, en stiftände och en fjädrande del. Har sexkantsspår. Fjädringen på spärren ger den kraft som behövs för att hålla spärren antingen utsträckt eller indragen.

Skåran underlättar justering och exakt positionering, och spärrens utsträckning eller indragning kan finjusteras för att passa enskilda behov. Spärrstiftet kan snabbt dras ut eller dras tillbaka för hand vilket underlättar snabba justeringar eller ändrat läge.

Sexkantshylsan underlättar att arbeta med spärrstiftet med en sexkantsnyckel. Tack vare den gängade stommen är den lätt att integrera i befintliga system och byggnader. Om stiftet är av termoplast kan det klara temperaturer från -30 C till +50 C, men om det är av rostfritt stål klarar det temperaturer på upp till 250 C. De här spärrstiften är, tack vare sin hållbarhet och mångsidighet, vanligt förekommande i olika branscher, däribland medicin, optik, ortopedi, maskin- och armaturdesign, belysningsutrustning och elektroniska komponenter.

  • Har tre delar: en gängad stomme, en stiftände och en fjädrande del. Har sexkantsspår.
  • Klarar temperaturer från -30 C till +50 C, men om ditt stift är av rostfritt stål klarar det temperaturer på upp till 250 C.
  • Skåran underlättar justering och exakt positionering, och spärrens utsträckning eller indragning kan finjusteras.
Material: Rostfritt stål, Stål, Svart stålFärg: Materialets flamsäkerhetsklass: