För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
(10 Produktserier)
DK Film, dubbelsidig tejp med gummibaserat häftmedel och hög vidhäftningsförmåga. Gummibaserade häftmedel har god initial vidhäftning och är utformade för att fästa på många olika typer av ytor, inklusive substrat med låg ytenergi. Specifikationer: Häftmedel: Permanent, gummibaserat på båda sidor (inte rekommenderat för direkt UV-exponering). Exempel på användningsområden: namnskyltar, paketering och bokbindning, skyltar, POP-montrar, wellpappmappar/-lådor, plastfästen.
Remo Two® är en dubbelsidig självhäftande skumtejp som går att ta bort på båda sidor. Specifikationer: Häftmedel: Borttagbart häftmedel på bägge sidor (inte rekommenderat för direkt UV-exponering); Appliceringstemperatur: 65F till 100F Arbetstemperatur: -20F till 150F Styrka: 1/2 lb per 1 kvadrattum tejp. Avsett för engångsanvändning; Tillämpningar: Reklam och tillfällig skyltning Konsumentförpackningar. Reklamgrafik för engångsbruk. Utrustning som inte har med grafik att göra
Remo One® är en dubbelsidig självhäftande skumplasttejp med vårt starka permanenta häftmedel på den ena sidan och vårt borttagbara häftmedel på den andra (Perm/Peel). Den borttagbara sidan identifieras av vår röda, tryckta skyddsremsa och går att ta bort utan märken från de flesta hårda, icke-laminerade ytor även efter längre tidsperioder. Specifikationer: Häftmedel: Permanent gummibaserat på ena sidan, borttagbart häftmedel på monteringssidan; Appliceringstemperatur: 65F till 100F Arbetstemperatur: -20F till 150F Styrka: 1/2 lb per 1 kvadrattum tejp. Avsett för engångsanvändning; Tillämpningar: Reklam och tillfällig skyltning. Tillfällig och permanent skyltning, kampanjgrafik för engångsbruk. Fasta och fjädrande hyllkantsetiketter.
Dubbelsidig tejp är branschens favorit när det handlar om att montera butiksskyltning och skyltar. Den flexibla bäraren av skumplast fyller ut håligheter, vilket gör att ojämna ytor kan sammanfogas. Vårt extremt aggressiva gummibaserade häftämne skapades för att limma ihop många olika typer av ytor inklusive wellpapp, spånskivor, trä, plast med låg ytfriktion, pulverlackerade material, UV-lacker.
Tjocka dubbelsidiga skumplastkuddar med permanent häftämne på båda sidor som kan användas för att skapa en 3D-effekt som består. Vårt extremt aggressiva gummibaserade häftämne skapades för att limma ihop många olika typer av ytor inklusive wellpapp, spånskivor, trä, plast med låg ytfriktion, pulverlackerade material, UV-lacker. Specifikationer: Häftmedel: Permanent, gummibaserat på båda sidor (inte rekommenderat för direkt UV-exponering). Appliceringstemperatur: 65F till 100F; Arbetstemperatur: -20F till 150F; Tillämpningar. Lätta tillämpningar eller för att fylla ut luckor. Lägger till 3D-effekt. Gör skyltningen tålig. Pop Out
Remo One® är en dubbelsidig självhäftande skumplasttejp med vårt aggressiva permanenta häftmedel på en sida och vårt borttagbara häftmedel på den andra sidan. Den borttagbara sidan identifieras av vår röda, tryckta skyddsremsa och går att ta bort utan märken från de flesta hårda, icke-laminerade ytor även efter längre tidsperioder. Specifikationer: Häftmedel: Permanent, gummibaserat på .en sida, borttagbart häftämne på monteringssidan. Appliceringstemperatur: 65F till 100F Arbetstemperatur: -20F till 150F Styrka: 1/2 lb per 1 kvadrattum tejp. Avsedd för engångsanvändning. Tillämpningar. Reklamskyltar och tillfälliga skyltar, tillfälliga och permanenta montrar, grafik för engångsanvändning, fasta och fjädrande hyllkantsetiketter. Korta rullar är perfekta att skicka med alla typer av reklam- och tillfälliga skyltar.
Dubl Kote Acrylic är en dubbelsidig skumtejp belagd med akryl på bägge sidor. Många användningsområden. Perfekt för manuella och automatiserade användningsområden. Flexibel för att fylla ut håligheter och anpassningsbar för att sammanfoga ojämna ytor. Häftämnen av akryl kännetecknas av tålighet mot UV-strålning och mjukgörare. Specifikationer: Appliceringstemperatur: 65F till 100F Arbetstemperatur: -20F till 175F. Skyltar, utomhusskyltar, ändskydd, rör, luftuppfriskare, skyddande kanter, spegelmontering (med låg vikt).
Dubl Kote är en dubbelsidig skumtejp belagd med gummi på bägge sidor. Många användningsområden. Perfekt för manuella och automatiserade användningsområden. Flexibel för att fylla ut håligheter och anpassningsbar för att sammanfoga ojämna ytor. Skapad för att limma ihop många olika typer av ytor inklusive wellpapp, spånskivor, trä, pulverlackerade material, glas och plast med låg ytfriktion. Specifikationer: Häftmedel: Gummibaserat permanent på bägge sidor (inte rekommenderat för direkt UV-exponering); Appliceringstemperatur: 65F till 150F Arbetstemperatur: -20F till 150F Styrka: 1/2 lb per 1 kvadrattum tejp. Tillämpningar. Tillfälliga, halvpermanenta och permanenta montrar, utstickande delar i plast, vajerhantering, skyltar, ändskydd, rör, sammanfogning av ytor med textur.
Duraco High Bond® är tejper i akryl med en skumkärna med hög prestanda som klarar ett brett område av tillämpningsbehov. Tejper med hög vidhäftningsförmåga är sabotagetåliga, bra på att sammanfoga olika metaller, och har en utmärkt tålighet mot temperaturcykler. Finns i 4 färger: genomskinlig, vit, grå, och svart. Den transparenta är perfekt för genomskinliga tillämpningar i akryl och glas. Specifikationer: Häftmedel: Permanent självhäftande skumkärna i akryl. Arbetsemperaturområde: -20F till 300F Tillämpningar. Tillämpning: Ersätta mekaniska fästen i tillämpningar för konsument och industri. Design: Sömlösa fästen för dekorationspaneler. Elektronik: LCD-displayer, montering av handhållen elektronik, datakapslingar. Reklam för evenemang: Sömlös montering av banderoller och installation av skyltar. HVAC: Ersätta mekaniska fästen och svetsfogar i värme- och luftkonditioneringssystem
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta