Meny Sök
Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Hängare Trycklås

 (14 Produktserier)

Lista Rutnät

Extremt tunt, skruvfäste

Extremt tunna magnetlås som skruvas på plats är perfekta för mycket trånga ytor. De är tillverkade av nickelpläterat stål med en stark neodymmagnet.

Fjädrande dörregel för kläpp

En fjädrande dörregel arbetar med ett fjädersystem för att låsa och öppna. Denna dörregel är kompatibel med de två kläpparna som beställs för sig beroende på typ av montering.

Serienummer: SR5074

Fjädrande glidreglar

Våra fjäderbelastade reglar passar för tillämpningar med trä och metall. Finns med eller utan kläpp och med eller utan stopp när den är öppen. De är lätta att installera med endast ett hål på karmen och dörren.

Serienummer: SR5471

Låsbleck

Vårt sortiment av låsbleck är perfekta för de lås som inte levereras med låsbleck som standard, eller när extra låsbleck krävs

Magnetlås - Försänkt

Vårt sortiment av nedsänkta magnetlås är perfekt för användning där en infälld finish krävs - de ser inte bara bra ut, utan ger funktionsfördelar som enkel montering och extra säkerhet.

Magnetlås med skruvfäste - Metallhölje

Magnetlås som skruvas fast monteras på ytan och används ofta för kraftigare tillämpningar än snäppversionen. Sortimentet är lämpligt för olika paneltjocklekar krafter.

Serienummer: SR5428

Magnetlås med skruvfäste - Plasthölje

Våra magnetlås med skruvfästen finns i en mängd olika storlekar och former, för olika dragkrafter och monteringsriktningar för att passa dina behov.

Magnetlås med snäppfäste

Magnetlås - Infällda i karmen för att ligga i nivå med ytan. I sortimentet finns ett alternativ som snabbt snäpps på plats och ett som skruvas fast för stabilare fasthållning. Sortimentet är lämpligt för olika paneltjocklekar krafter.

Serienummer: SR5427

Magnetlås, tryck för att stänga/öppna

Vårt sortiment av magnetlås har estetiska och konstruktionsmässiga fördelar och är perfekt för tillämpningar där knoppar och handtag inte är lämpliga. Finns ytmonterade eller för nedsänkt montage i ett antal olika stilar.

Tryckknappslås med nyckel och stängning

Tryckknappslås öppnas med tryckknapp och stängs genom att slås igen. De installeras enkelt med ett enda hål och passar olika paneltjocklekar. Finns för olika utskärningar och i olika material och låssäkerhet med nyckel eller utan nyckel.

Trycklås - Ersättningsnycklar

Ersättningsnycklar för trycklås är exakta, korrekta kopior av den ursprungliga runda nyckeln för lås som man ofta hittar på skjutglasdörrar och montrar i glas.

Trycklås för glasdörrar, dra

Trycklås monteras på den bakre av två skjutdörrar i glas, och den inre stommen skjuts framåt för att förhindra att dörrarna öppnas. Låsen är perfekta för montrar som innehåller mycket värdefulla föremål och anslagstavlor med glasfront, då de har ett borrsäkert centrum.

Trycklås för nedre skenan, tryck

Trycklås för skjutglasdörrar ger god säkerhet genom att de låser den undre skenan. Att låsa genom att trycka sparar tid i stressiga miljöer och låset i pressgjuten zinklegering har ett borrsäkert centrum för extra säkerhet.

Trycklås med mutterfäste

Dessa lås monteras med mutter.Trycklåsen passar för skjutdörrar, displayskåp, vitrinskåp och säkerhetsgaller. Cylindermekanismen är praktisk: ”tryck för att låsa, använd nyckeln för att öppna”. Ett urval likalåsande och olikalåsande nycklar för varierande säkerhetssäkerhetsnivå.