Meny Sök
Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Rund Tryckmontering JIC Gängor

 (3 Produktserier)

Lista Rutnät

Koniska lock och pluggar – Standard

Koniska kåpor och pluggar av standardtyp har många användningsområden. Den koniska formen gör att flera olika innerdiametrar kan pluggas, och att flera olika ytterdiametrar kan täckas med kåpan.

De här pluggarna och kåporna med dubbel funktion används vanligen för att skydda mot skador, smuts, fukt och annan påverkan under lagring och transport.

Den okomplicerade utformningen, de bara trycks på plats, gör de här delarna med dubbel funktion lätta att få på plats och ta bort. I det omfattande sortimentet finns ett urval olika storlekar, från 2,9 mm till 345,0 mm.

  • Pluggens utformning gör att den passar flera olika inner- respektive ytterdiametrar.
  • Skyddar gängade och ogängade rör, anslutningsportar och åtkomstpunkter mot skador, smuts, skräp och annan påverkan.
  • Passar i hydrauliksystem, fordonskomponenter och medicinska branscher.
Material: LDPE Färg: Röd, Blå, Svart, Genomskinlig, Gul Series Code: SR1000, SR1111, SRF0020

Kåpor med rivtunga

Kåpor med rivtunga är en standardproduktr, klara att användas och du kan därför tillgodose kundernas behov utan att onödig tid går till spillo.

Kåpor med rivtunga går snabbt att placera på och ta bort. De utgör en snabb lösning och är lätta att både placeras och tas bort vid många användningsområden, exempelvis viktiga hydraulslangar och -rör, till exempel för olja och andra vätskor runt fordon och maskiner. Detta gör dem det perfekta valet vid tillverkning av specialfordon och i andra fordons- och tillverkningssektorer.

Kåpor med rivtunga hjälper också till att skydda slang- och rörändar under transport och förvaring. De skyddar mot skador, smuts, fukt och annan inträngning. De här kåporna är synnerligen mångsidiga och kan användas i en rad tillämpningar. De finns med olika gängning, inklusive BSP, GAS, UNF, JIC och NPT.

Kåporna är tillverkade lågdensitetspolyeten (LDPE) och har en enkel dragtunga som gör att de enkelt kan lossas och snabbt tas bort. Eftersom kåpor med rivtunga enkelt kan avlägsnas från den hydrauliska rördragningen går demonteringen snabbare. Bara genom att man drar i tungan öppnar sig kåpan och dras av.

LDPE-materialet är tåligt och böjligt. De har många av de fördelar som PVC-kåpor har, t.ex. mekanisk integritet och renhet.

  • Färger: Blå, natur och gul
  • Förenligt med RoHS




Serienummer: SR1022, SR1033

Tätningslock med O-ring

Våra tätningslock med O-ring är utformade för att skydda O-ringarnas ytor i hydraulanslutningar.

Skyddslocken är högre totalt för extra skydd mot inträngande smuts och andra föroreningar. De har också en hållande ring på undersidan som lätt snäpper fast under anslutningen för att hålla den säkert på plats under transit och bearbetning.

Vårt sortiment passar både UNF- och JIC-gängor.

  • Utformade för att skydda O-ringarnas ytor i hydraulanslutningar.
  • Är högre totalt för extra skydd.
  • Passar UNF- och JIC-gängor.
Material: LDPE Färg: Svart, Blå Series Code: SRCFST, SR1078