Meny Sök
Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Gummi Tryckmontering Lätt att avlägsna

 (5 Produktserier)

Lista Rutnät

Enkelt avdragbara maskeringslock

Lätt avtagbara maskeringskåpor är perfekt skydd för till exempel stav- rör- och slangändar under tillverkningen. Typiska användningsområden: anodisering, blästring, pulverlackering, galvanisering, plätering och allmänna målningsarbeten.

I sortimentet finns många olika varianter, inkl. en sådana med fläns och invändig tätning som ger säker passning, eller alternativ med en ergonomisk dragtunga för enkel borttagning.

De här kåporna är lätta att placera. För att säkerställa bästa möjliga passning, ska innerdiametern vara cirka 10 procent mindre än ytterdiametern på den del som ska maskeras.

I vårt sortiment finns alternativ i olika material som har diverse positiva egenskaper. Silikon är ett utmärkt maskeringsmaterial med mycket god beständighet mot temperaturer och kemikalier. EPDM är ett mer ekonomiskt material med lägre värmebeständighet. Både silikon- och EPDM-varianterna kan användas flera gånger. Mjuk PVC är mer ekonomiskt och är också kemikaliebeständigt, är mindre värmebeständigt och avsett för engångsbruk.

  • Material: Silikongummi 600F (316C) EPDM 425F (218C) och mjuk polyvinylkloride (PVC) 425F (218C)
  • Färger: ofärgad, svart och gul
  • Hårdhet: Durometer (Shore A) 55 + 5 och 85 +/–2




Serienummer: SR1096, SR6119, SR5755, SR1066

Parallella skyddspluggar

Parallella skyddspluggar för generellt bruk, kan användas i många olika tillämpningar.

Sortimentet med termoplastisk elastomer rekommenderas där beständighet mot syror krävs. PVC-sortimentet är mycket beständigt mot strimling/splittring och därför perfekt för gängade komponenter. Sortimentet av grön vinyl fungerar bra i tillämpningar med oljor och fetter.

Har rak eller parallell vägg som säkerställer tät och säker passning och skyddar mot föroreningar, skador, smuts, korrosion, fukt och skräp under lagring och transport.

  • Parallell design säkerställer tät och säker passning och skyddar mot föroreningar, korrosion och skräp under lagring och transport.
  • Lätta att placera och ta bort, ger prydlig finish.
  • Passar i diverse tillämpningar, bl.a. fordon, tillverkning och kommersiellt.
Material: TPR, LDPE, TPE, PVC, Vinyl Färg: Svart, Naturfärgad, Röd, Grön Serienummer: SR1067, SR1015, SRSTG, SRSTLL, SR1014, SR1013, SRF0000

Pluggar med centrerad dragtunga

Plugg med dragtunga i centrum pluggas lätt in i gängade såväl som ogängade hål. Den koniska utformningen gör att den kan användas i flera olika innerdiametrar. Pluggen skapar tät och säker passning som förhindrar att oönskade ämnen tränger in i det öppna röret eller hålet och skyddar därmed invändiga komponenter samt garanterar optimal funktion.

Den inbyggda fliken i mitten dras uppåt för att snabbt och lätt ta bort pluggen. Pluggen skyddar mot skador, smuts, fukt och korrosion under lagring och transport.

Används i diverse tillämpningar.

  • Den koniska utformningen gör att den kan användas i flera olika innerdiametrar.
  • Den inbyggda fliken i mitten gör att pluggen snabbt och lätt kan tas bort/sättas på plats, för hand eller med verktyg.
  • Används i diverse tillämpningar, exempelvis elkablar i maskiner, utrustning och kontrollpaneler.
Material: LDPE Färg: Gul, Orange, Röd Serienummer: SR1174, SR1068

Pluggar med dragtunga på sidan

Sidodragpluggar har inbyggd dragflik i sidan och är utformad att lätt kunna tas bort på besvärliga ställen. Designad för att skydda gängade eller ogängade hål under produktion, lagring och transport. Skyddar mot damm, smuts, skador, fukt, syra och korrosion.

Dragfliken i sidan gör att pluggen snabbt och lätt kan tas bort och är extra praktisk när delen ska tas bort från en tätt sittande tillämpning. Klarar temperaturer från -40 C till 135 C.

Används i diverse tillämpningar, bl.a. maskiner, elektronik, fordon och HVAC-system.

  • Skyddar mot damm, smuts, skador, fukt, syra och korrosion.
  • Klarar temperaturer från -40 C till +135 C.
  • Konisk utformning gör att delen kan plugga flera innerdiametrar.
Material: LDPE, TPE Färg: Blå, Gul, Naturfärgad Serienummer: SR1110, SRSTCL2, SR1053