Meny Sök
Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Snäppnitar Vevar

 (13 Produktserier)

Lista Rutnät

Fixed Crank Handles

Kvartsvarvsfästen

Kvartsvarvsfästen för paneler passar in i en mottagardelar och görs fast genom att vridas ca 90 grader, s.k. kvartsvarvsvridning. Fästanordningen ger en förutsägbar hållkraft och fungerar som spärr i låst läge som inte kan öppnas av misstag. En snabb men säker lösning. De är ett snabbfäste som ger en permanent monteringslösning. Ett idealiskt val, passar för säkerhetspaneler och komponenter som måste kunna bytas ut snabbt.

För att montera och ta bort: Använd en skruvmejsel för skruvar med platt huvud eller ett mynt och snurra fästet ett kvartsvarv. Detta frigör bottenpanelen samtidigt som fästet hålls kvar i den avtagbara panelen. Eller så kan du köra in kolven i genomföringen med en hammare som låser ihop två paneler.

Vårt utbud av kvartsvarvsfästen finns i ett urval av material, inklusive; acetal sampolymer, acetal RMS-14, polyoximetylen (POM), nylon 6/6 och polyamid.

  • Kryss- och slitshuvud
  • Lämpliga för ett brett sortiment paneldjup och storlekar på monteringshål.
  • Frigörs snabbt, monteras snabbt
  • Lätta att låsa, lätta att låsa upp, med kvartsvarvsvridning
  • Material: acetal, acetal sampolymer, POM, nylon och PA
  • Alternativ som är brandprovade enligt UL94 HB och UL94 V2 tillgängliga
  • Färger: svart, natur och vit


Serienummer: SR2309

Retractable Crank Handles

Skruvnitar i plast

Skruvnitar i plast är lätta att lossa och är lämpliga för säkerhetspaneler och komponenter som måste kunna bytas ut snabbt. Den är lätta att montera, dra åt, lossa och ta bort med kryssmejsel.

Vårt sortiment innehåller flera materialalternativ, inklusive nitar gjorda av nylon 6 och nylon 6/6 som har krysshuvud för enkel montering/demontering. De är utmärkta i elektriska och elektroniska montage tack vare sina goda förmåga att isolera mot elektricitet. Nylonsortimentet utökas med alternativ med hög hållfasthet som är tillverkade av stötmodifierad nylon, som finns med ett urval av stiftmaterial. Alternativet med acetalstift är idealiskt för massiva eller ihåliga material, exempelvis trä, betong, gips, metall, plast, kakel/keramikplattor och murbruk. Alternativet med zinkpläterat stål ger utmärkt termisk och elektrisk isolering, samt har en hög kraft vid utdragning. Det finns även alternativ som är tillverkade av polyamid PA6 som är lämpliga för större håldiametrar och som erbjuder en hög retentionskraft.

  • Snabb, enkel montering
  • God styrka och mångsidighet
  • Färger: vitt, svart och natur
  • Huvud: runda, kryss och kupade
  • Kryss- och slitshuvud


Serienummer: SR1962

Nitar för snäpplås

Nitar för snäpplås består av ett spärrstift gjort av nylon 6 och en genomföring gjord av polykarbonat (PC). Tillsammans skapar de ett montage med snäpplåsnit för att fästa och sammanfoga paneler.

För att montera, skjut in genomföringen i den löstagbara panelen och skjut sedan in önskat spärrstift i genomföringen. När panelen och spärrstiftet har skjutits in i den fasta panelen låser detta ihop dem. Dra i spärrstiftet för att enkelt ta bort den löstagbara panelen.

Dessa praktiska fästelement för paneler är idealiska för applikationer som kräver regelbundet underhållsarbete. De erbjuds som lättgreppade eller som minigrepp för att passa en mängd panelhål och tjocklekar.

Nitar för snäpplås är idealiska för elektrisk utrustning, metallkapslingar, telekommunikationsutrustning, apparater med mera.

  • GenomföringochKolvsäljs separat.
  • Färger: svart och vit


Serienummer: SR2318

Expansionsnitar

Expansionsnit används för att fästa och sammanfoga flera paneler. I vårt sortiment finns två olika material att välja på: K-Resin och polypropen (PP).

K-Resin-alternativen är genomskinliga. Det här materialet har hög slaghållfasthet, styvhet och utmärkt genomsynlighet och glans. Det är därför ett bra val för färdiga produkter. K-Resin passar bra i många olika användningsområden, exempelvis för komponenter för medicinskt bruk och för skyltning.

PP-alternativen finns i svart och vitt. PP-materialet är mycket temperaturstabilt och motståndskraftigt mot de flesta syror och alkaliska ämnen. PP är ett bra alternativ för elektroniska tillämpningar eller som förpackningskomponent.

Material: K-Resin och polypropen (PP) Färger: svart, genomskinlig och vit

TRYCKNITAR – SNÄPPFÄSTE

Snäppnitar är snabba och enkla fästlösningar som kan installeras utan verktyg! De är snabba och ekonomiska och har speciellt utformade ben som utvidgas och låser komponentdelarna säkert på plats permanent.

I vårt sortiment finns flera nylonalternativ, däribland nylon 6, nylon 4/6 och nylon 6/6. De snäpper lätt på plats med ett enkelt tryck och har prydlig och slät yta. Dessa nitar är flambeständiga, klass UL94 V1 och UL94 V2, och klarar temperaturer på upp till 130 C.

Vi har också snäppnitar (snäpps på plats med tummen) och pop-snäppnitar av lågdensitetspolyeten (LDPE). Tumsnäpp är perfekta för snabb konstruktion av displayenheter i butiker eller kassor. Popsnäppfästelement i två delar är ett säkert sätt att foga samman två paneler.

Vi för även en serie snäppnitar för höga temperaturer av polysulfon (PSU), en högpresterande termoplast. Det har flambeständighetsklass UL94 V1, och tål temperaturer på upp till 155 C. Bland våra snäppnitar finns också alternativ med K Resin och polypropen (PP).

  • Idealisk för panelmontering och serverstativ
  • Färger: svart, vit, genomskinlig, brun och naturfärgad
  • Inga verktyg behövs


Serienummer: SR2316

Trycknitar - Avfasat huvud

Trycknit med avfasat huvud. Avfasningen underlättar placering och borttagning.

Niten förs snabbt och lätt in i arbetsstycket. Tryck ner stiftet som griper den H-formade genomföringen. Så snart stiftet förts in i genomföringen, expanderar genomföringens ben och låser nitmontaget stadigt på plats. När nitmontaget är på plats, sticker huvudet ut från panelen, men ger trots det en ren och prydlig finish.

  • Material: Nylon 6
  • Flambeständighet klass UL94 V2
  • Färger: svart och vit
  • Verktyg behövs ej
  • Kan tas bort när den inte längre behövs

Trycknitar - Försänkta

Försänkta nitar används i försänkta hål och annars där en slät yta behövs. De är utformade för att vara i nivå med ytan, och deras huvud sticker alltså inte ut. De är perfekta för glidbanor.

Nitarna är dessutom utformade för att motstå manipulering. De passar i försänkta hål, DIN ISO 7721.

  • Material: Nylon 6
  • Färger: svart och vit
  • Materialets brandklass UL94 V2


Serienummer: SR1811

Trycknitar - Ledade ben

Trycknitar med ledade ben ger ett fast grepp i många tillämpningar och material.

När stiftet trycks in i nitens kropp trycks benen ut, så att de får ett fast grepp om montagets material. Nitens ben expanderar upp till 18,6 mm.

Expansionen gör att niten kan täcka en större yta, men kan då också få lägre draghållfasthet. De här nitarna passar därför bättre i tunnare tillämpningar, t.ex. kartong och annat poröst material. När niten är på plats, kan den inte tas bort från utsidan av lådan.

  • Material: Nylon 6/6
  • Färg: svart och natur
  • Flambeständighet klass UL94 V2

Trycknitar - belastningsspridande nitar

Expanderande nitar utgör en snabb, prisvärd och permanent lösning. Expanderande nitar installeras genom att nitens stomme placeras i ett panelhål varpå man trycker den förmonterade kolven neråt i montaget. Niten expanderar i hålet och åstadkommer en säker och tät passning. De här nitarna utgör solida anslutningar genom montering på blindsidan.

I vårt utbud finns ett urval materialalternativ: nylon 6, nylon 6/6, polypropen (PP) och polyeten (PE). Det här sortimentet nitar utgör god elisolering och är även resistent mot korrosion.

Separat kan ett handverktyg för nitar köpas för snabbare fastsättning av de expanderande nitarna, det är den rekommenderade metoden.

  • Färger: svart, grå, natur och vit
  • Brandklasser UL94 V0, UL94 V1 och UL94 V2


Serienummer: SR1963

Trycknitar - plast, tryck, runt/fyrkantigt hål

De här trycknitarna har ett stift och kan enkelt placeras med ett finger. De är mångsidiga och kan monteras i runda, kvadratiska och rektangulära hål. Montering i kvadratiska hål för anti-rotation.

Niten har ett stift och en genomföring, och kan levereras antingen monterade eller för-monterade. Nitarna kan också tas bort när de inte längre behövs.

  • Material: Nylon 6/6
  • Färger: svart och natur
  • Materialets brandklass UL94 V0 och UL94 V2


Serienummer: SR2306

Trycknitar – Demonterbart knoppformat huvud

Den här tryckniten är ett fästelement avsett för optimal och snabb montering och borttagning i en rad tillämpningar, särskilt sådana som kräver regelbundet underhåll.

Den T-formade nitens huvud är knoppformat och lätt att greppa vilket gör det extra bekvämt för användaren. Fördelar med niten är att den enkelt trycks på plats och inte kräver installationsverktyg. Den enkla och effektiva tryck/drag-utformningen gör att den kan placeras och tas bort upp till 25 gånger – alltså en mycket prisvärd lösning som kan återanvändas och snabbar på arbetsmomentet. Detta snabbar upp placering och borttagning signifikant.

  • Material: Nylon 6
  • Flambeständighet klass UL94 V2
  • Färger: svart och vit


Serienummer: SR1994