สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ตัวแยกตัวผู้เหล่านี้ได้รับการออกแบบสำหรับการยึดด้วยมือและไม่ต้องใช้อุปกรณ์ในการประกอบ ตัวแยกกลมเหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลายและยังเหมาะสำหรับการใช้งานเมื่อต้องการความแข็งแรงเชิงกลสูง รวมทั้งให้ระยะห่างที่เป็นฉนวนที่แข็งแรงสำหรับการใช้งานอิเล็กทรอนิกส์กำลังไฟสูง ทำจากไนลอนเกรด UL94 V-2 พร้อมอินเสิร์ททองเหลือง
ตัวแยกตัวผู้ / ตัวเมียเหล่านี้ได้รับการออกแบบสำหรับการติดตั้งด้วยมือและไม่ต้องใช้อุปกรณ์ในการประกอบ ตัวแยกกลมเหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลายและยังเหมาะสำหรับการใช้งานเมื่อต้องการความแข็งแรงเชิงกลสูง รวมทั้งให้ระยะห่างที่เป็นฉนวนที่แข็งแรงสำหรับการใช้งานอิเล็กทรอนิกส์กำลังไฟสูง ทำจากไนลอนเกรด UL94 V-2 พร้อมอินเสิร์ททองเหลือง
ตัวแยกตัวเมียไปยังตัวเมียเหล่านี้ได้รับการออกแบบสำหรับการยึดด้วยมือและไม่ต้องใช้อุปกรณ์ในการประกอบ ตัวแยกกลมระบบเมตริกเหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลายและสเปเฉอร์แบบเกลียวจะช่วยให้ประกอบได้ง่าย
ตัวแยกตัวเมียไปยังตัวเมียเหล่านี้ได้รับการออกแบบสำหรับการติดตั้งด้วยมือและไม่ต้องใช้อุปกรณ์ในการประกอบ ตัวแยกกลมเหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลายและยังเหมาะสำหรับการใช้งานเมื่อต้องการความแข็งแรงเชิงกลสูง รวมทั้งให้ระยะห่างที่เป็นฉนวนที่แข็งแรงสำหรับการใช้งานอิเล็กทรอนิกส์กำลังไฟสูง ทำจากไนลอนเกรด UL94 V-2 พร้อมอินเสิร์ททองเหลือง
ตัวแยกตัวผู้เหล่านี้ได้รับการออกแบบสำหรับการติดตั้งด้วยมือและไม่ต้องใช้อุปกรณ์ในการประกอบ ตัวแยกหกเกลี่ยมเหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลายและยังเหมาะสำหรับการใช้งานเมื่อต้องการความแข็งแรงเชิงกลสูง รวมทั้งให้ระยะห่างที่เป็นฉนวนที่แข็งแรงสำหรับการใช้งานอิเล็กทรอนิกส์กำลังไฟสูง ทำจากไนลอนเกรด UL94 V-2 พร้อมอินเสิร์ททองเหลือง
ตัวแยกตัวเมียไปยังตัวเมียเหล่านี้ได้รับการออกแบบสำหรับการติดตั้งด้วยมือและไม่ต้องใช้อุปกรณ์ในการประกอบ ตัวแยกหกเกลี่ยมเหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลายและยังเหมาะสำหรับการใช้งานเมื่อต้องการความแข็งแรงเชิงกลสูง รวมทั้งให้ระยะห่างที่เป็นฉนวนที่แข็งแรงสำหรับการใช้งานอิเล็กทรอนิกส์กำลังไฟสูง ทำจากไนลอนเกรด UL94 V-2 พร้อมอินเสิร์ททองเหลือง
ตัวแยกตัวผู้ / ตัวผู้เหล่านี้ได้รับการออกแบบสำหรับการยึดด้วยมือและไม่ต้องใช้อุปกรณ์ในการประกอบ ตัวแยกกลมเหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลายและสเปเซอร์แบบเกลียวช่วยให้ประกอบได้ง่าย มีให้เลือกหลายขนาดและความยาวของสเปเซอร์
สเปเซอร์เหล่านี้มีปลายตัวเมียแบบเกลียวที่ยึดอย่างแข็งแรงโดยใช้สกรู ปลายด้านบนมีล็อคทรงหัวลูกศรที่ยึด PCB ให้เข้าที่
ตัวแยกตัวเมียเหล่านี้มีรูทะลุ สกรูต๊าปเกลียวในตัวจะใช้ในการต๊าปเกลียวบนพลาสติกซึ่งให้การยึดที่แข็งแรง มีหลายขนาดสกรูให้เลือกตามความยาวของสเปเฉอร์
ตัวแยกตัวเมียไปยังตัวเมียเหล่านี้ได้รับการออกแบบสำหรับการติดตั้งด้วยมือและไม่ต้องใช้อุปกรณ์ในการประกอบ ตัวแยกกลมเหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลายและสเปเฉอร์แบบเกลียวช่วยให้ประกอบได้ง่าย มีให้เลือกหลากหลายขนาดและความยาวของสเปเฉอร์
ตัวดีดการ์ดถูกประกอบเข้ากับ PCB เพื่อช่วยดึงการ์ดออกจากพื้นที่จำกัด ตัวดึงและตัวดีด PCB ถูกติดตั้งบนบอร์ดโดยตรง ทำหจ้าที่เป็นด้ามจับเพื่อให้ช่างสามารถดึงบอร์ดได้โดยไม่ต้องสัมผัสวงจรใดๆ ตัวดีดทำหน้าที่เป็นคันโยก โดยใช้แรงเชิงกลกับชั้นวางตัวนำหรือแชสซีเพื่อเลื่อนบอร์ดออกมา ตัวดีดระดับช่วยในการใส่และดึงการ์ดออก
อุปกรณ์พัดลมช่วยป้องกันและยึดใบพัดลม DC และ AC ขนาดเล็กที่เหมาะสำหรับการใช้งานในภาคอุตสาหกรรมและคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ยึดพัดลมซิลิคอนนำเสนอวิธีการติดตั้งที่ง่ายและรวดเร็วกว่าการติดตั้งแบบขันด้วยสกรูแบบดั้งเดิม ที่ยึดพัดลมมียางการยืดตัวสูงเพื่อให้ง่ายต่อการติดตั้งพัดลมและส่วนประกอบและให้การป้องกันการกระแทกและการสั่นสะเทือน เหมาะสำหรับการระบายความร้อนของการใช้งานอิเล็กทรอนิกส์ด้วยโซลูชันการป้องกันและติดตั้งง่ายในขณะที่ให้การป้องกันฝุ่นละอองและการป้องกันไม่ให้ผู้ใช้ได้รับความเสียหายจากอุบัติเหตุและอันตรายต่อร่างกาย
อุปกรณ์พัดลมช่วยป้องกันและยึดใบพัดลม DC และ AC ขนาดเล็กที่เหมาะสำหรับการใช้งานในภาคอุตสาหกรรมและคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ยึดพัดลมซิลิคอนนำเสนอวิธีการติดตั้งที่ง่ายและรวดเร็วกว่าการติดตั้งแบบขันด้วยสกรูแบบดั้งเดิม ที่ยึดพัดลมมียางการยืดตัวสูงเพื่อให้ง่ายต่อการติดตั้งพัดลมและส่วนประกอบและให้การป้องกันการกระแทกและการสั่นสะเทือน เหมาะสำหรับการระบายความร้อนของการใช้งานอิเล็กทรอนิกส์ด้วยโซลูชันการป้องกันและติดตั้งง่ายในขณะที่ให้การป้องกันฝุ่นละอองและการป้องกันไม่ให้ผู้ใช้ได้รับความเสียหายจากอุบัติเหตุและอันตรายต่อร่างกาย
ฝาครอบเลนส์ LED เหล่านี้ได้รับการออกแบบเพื่อยึดไฟ LED T-1 3/4 มาตรฐานในขณะที่ส่งแสงที่มุม 10 มีหรือไม่มีโอริงซีล
ที่ยึดไฟ LED เหล่านี้ช่วยให้สามารถติดตั้งไฟ LED ได้ในมุม 90 องศา สามารถติดตั้งได้ง่ายด้วยมือ มี 2 รูปแบบที่รองรับทั้งไฟ LED T-1 และ T-1 3/4
คลิปและห่วง LED เหล่านี้ทำงานร่วมกันโดยใส่ "คลิป" ที่ด้านหน้าของแผง จากนั้นประกอบ LED เข้ากับ "คลิป" จากด้านหลังของแผง “ห่วง” จะถูกกดเข้าที่ด้านหลังของ “คลิป” เพื่อการยึดที่แข็งแรง ขายเป็นชุด ประกอบด้วยคลิปและห่วง มีสองขนาดสำหรับทั้ง LED T-1 และ T-1 3/4
ที่ยึดไฟ LED เหล่านี้จะยึดไฟ LED T-1 3/4 เข้ากับแผง สามารถดันเข้ากับรูบนแผงมาตรฐานด้วยมือได้อย่างง่ายดาย เมื่อดันที่ยึดเข้าไปในรูแล้ว ไฟ LED จะล็อคเข้าที่เมื่อใส่จากด้านหลังของแผง นำเสนอการจัดแสดงที่แข็งแรงและน่าสนใจ
ท่อแสง LED ส่งแสงผ่านไปยังบริเวณที่ต้องการทำให้ใสราวคริสตัล ทำจากโพลีคาร์บอเนตใส มีทั้งรูปทรงหน้าแบบแบนหรือแบบโดม ให้การป้องกัน ESD โดยแยก PCB ออกจากการสัมผัสที่อาจเกิดขึ้น
บล็อกการติดตั้ง PCB เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับการติดตั้งแผงวงจรพิมพ์และแผงขนาดเล็กในมุมฉากภายในอุปกรณ์ บล็อกเหล่านี้สามารถเปลี่ยนแทนแบร็คเก็ตอลูมิเนียมได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายเพื่อการติดตั้งที่แข็งแรง
ปะเก็นพัดลมป้องกันพัดลม DC และ AC ที่เหมาะสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมและคอมพิวเตอร์โดยมีการปิดผนึกระหว่างพัดลมและแบร็คเก็ตยึด
ฝาครอบฟิวส์แบบยึดเร็วของเราเป็นโซลูชันที่เรียบง่ายในการเป็นฉนวนที่จำเป็นของส่วนประกอบการป้องกันวงจร โครงสร้าง PVC ที่อ่อนนุ่มให้ความยืดหยุ่นเมื่อไม่สามารถประกอบที่ยึดฟิวส์ได้
สเปเซอร์ล๊อคคู่รองรับการสั่นสะเทือนและการชน ผลิตจาก UL94 HB สีดำ TPE, 35 Shore A., RMS-167 สเปเซอร์มีปลายคงที่ ผลิตจากไนลอนธรรมชาติ UL94 V0 เกรด 6/6 RMS-169 มีสเปเซอร์สองประเภท โดยทั้งคู่ใช้กับรูขนาด 6.35 มม.
ลูกปัดฉนวนเฉรามิกเหล่านี้ใช้สำหรับหุ้มสายไฟที่รองรับการใช้งานที่มีแรงดันไฟสูงหรือกระแสไฟแรงสูง นอกจากนี้ยังสามารถใช้เป็นสเปเฉอร์ที่ไม่มีเกลียวสำหรับอุปกรณ์ที่ใช้กำลังไฟสูง
These teardrop push-in spacers are designed to support heavily loaded circuit boards. No through hole is required in the board which allows for easy access to the underside of the board. These have a flanged base to keep them steady
สเปเซอร์แบบกดเข้าระบบเมตริกเหล่านี้ ได้รับการออกแบบเพื่อรองรับแผงวงจรที่มีน้ำหนักมาก ไม่จำเป็นต้องมีรูทะลุในบอร์ดเพื่อให้ง่ายต่อการเข้าถึงด้านล่างของบอร์ด มีฐานหน้าแปลนเพื่อให้มีความมั่นคงตลอดเวลา
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.