Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
250 + | 11,9507 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Montaj Yöntemi | İtmeli |
---|---|
Ayarlanabilirlik | Fixed |
Tam Malzeme | Nylon 6/6 |
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı | UL94 V-2 |
Renk | Natural |
Uyumlu Delik Çapı | 6.4 mm |
Uyumlu Delik Çapı | 0.252 in |
Uyumlu Kablo Çapı | 25.4 mm |
Uyumlu Kablo Çapı | 1 in |
Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı | 8.7 mm |
Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı | 0.343 in |
Panel Kalınlığı | 8.7 mm |
Panel Kalınlığı | 0.343 in |
Toplam Genişlik | 4.8 mm |
Toplam Genişlik | 0.189 in |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.