Menü Arama

Kablo Kelepçeleri - Kancalı Taban - Menteşe Kilitli Üst Parça

Stokta

Hinged Locking Clamp is ideal for holding corrugated or convoluted tubing and other bundles.

An internal rib spans the diameter of the clamp and provides a firm grip. This ribbed design helps accommodate a wide range of panel thickness and can be applied to a variety of materials. A firm grip is further ensured by the large, contoured base, which offers all-round stable mounting.

The top of the clamp features a hinge mechanism that is releasable. This allows tubes, wires and cables to be easily removed or added to the clamp. It also allows for convenient maintenance and bundle re-routing.

These clamps have corrosion, vibration and abrasion resistance.

  • Material: Nylon 6/6
  • Colours: Black and Natural
  • UL94 V2 flame rated.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
6 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Uyumlu Kablo Çapı Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı Uyumlu Delik Çap Aralığı Satın Al
5,6986 TL - 5,6986 TL 1264289 Stokta
7.1 mm
0.8 - 3.0 mm
6.5 - 7.0 mm
5,7301 TL - 5,7301 TL 152000 Stokta
9.9 mm
0.8 - 3.0 mm
6.5 - 7.0 mm
11,9507 TL - 11,9507 TL 3366 Stokta
8.7 mm
5,1731 TL - 6,8145 TL 8745 Stokta
6,1598 TL - 8,1055 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.7 mm
3,1881 TL - 3,9358 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
0.5 - 5.2 mm
Kablo Kelepçesi Kör 0.8 mm 3.0 mm Nylon 6/6 Siyah

HLCC-1BK

Fiyat Aralığı
5,6986 TL - 5,6986 TL

Stok Seviyeleri
1264289 Stokta
Özellikler
  • Montaj Yöntemi
    Sıkı Geçme
  • Ayarlanabilirlik
    Fixed
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
  • Renk
    Siyah
Kablo Kelepçesi Kör 0.8 mm 3.0 mm Nylon 6/6 Siyah

HLCC-2BK

Fiyat Aralığı
5,7301 TL - 5,7301 TL

Stok Seviyeleri
152000 Stokta
Özellikler
  • Montaj Yöntemi
    Sıkı Geçme
  • Ayarlanabilirlik
    Fixed
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
  • Renk
    Siyah
Kilitlenebilir Kablo Kelepçesi Nylon 6/6 Doğal renk

23RCFB100

Fiyat Aralığı
11,9507 TL - 11,9507 TL

Stok Seviyeleri
3366 Stokta
Özellikler
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
  • Renk
    Doğal renk
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    8.7 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Kilitlenebilir Kablo Kelepçesi Nylon 6/6 Doğal renk

23RCFB050

Fiyat Aralığı
6,8145 TL - 5,1731 TL

Stok Seviyeleri
8745 Stokta
Özellikler
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
  • Renk
    Doğal renk
  • GTIP Numarası
    3926909790
Kilitlenebilir Kablo Kelepçesi Nylon 6/6 Doğal renk

23RCFB05025

Fiyat Aralığı
8,1055 TL - 6,1598 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
  • Renk
    Doğal renk
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    8.7 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Kilitlenebilir Kablo Kelepçesi Nylon 6/6 Doğal renk

23RCFB035C

Fiyat Aralığı
3,9358 TL - 3,1881 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
  • Renk
    Doğal renk
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    0.5 - 5.2 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790