Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1 + | 114,3943 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diş Boyutu | M8 |
---|---|
Diş Uzunluğu | 40.0 mm |
Diş Uzunluğu | 1.575 in |
Düğme Çapı | 39.5 mm |
Düğme Çapı | 1.555 in |
Topuz Yüksekliği | 14.0 mm |
Topuz Yüksekliği | 0.551 in |
Toplam Yükseklik | 66.5 mm |
Toplam Yükseklik | 2.618 in |
Sap Çapı | 17.0 mm |
Sap Çapı | 0.669 in |
Sap Yüksekliği | 12.5 mm |
Sap Yüksekliği | 0.492 in |
Renk | Black |
Diş Malzemesi | Zinc Plated Steel |
Montaj Tipi | Erkek |
Düğme Malzemesi | PP |
GTIP Numarası | 3926909790 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.