Menü Arama

Kavramalı Topuzlar

Stokta

Male Grip Hand Knobs have a knurled texture around the outside of the handle creating a firm gripping surface that is also comfortable. These high-impact durable knobs fit onto female applications and are resistant to oils, fuels, and greases.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
102 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Düğme Çapı Diş Boyutu Diş Malzemesi Montaj Tipi Diş Uzunluğu Düğme Malzemesi Satın Al
1333 Stokta
M8
Zinc Plated Steel
Erkek
12.0 mm
Steel
466346 Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
15.0 mm
M4
Zinc Plated Steel
Dişli Saplama
8.5 mm
PA
189600 Stokta
15.0 mm
M4
42500 Stokta
23.0 mm
M5
31350 Stokta
23.0 mm
M6
82000 Stokta
15.0 mm
M4
124600 Stokta
23.0 mm
M5
116550 Stokta
28.0 mm
M8
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
20.0 mm
M5
Brass
Dişli Saplama
16.0 mm
PA
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
20.0 mm
M5
Brass
Dişli Saplama
10.0 mm
PA
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
32.0 mm
M8
Brass
Dişli Saplama
16.0 mm
PA
9120 Stokta
30.0 mm
M6
Brass
Dişli Saplama
30.0 mm
PA
3648 Stokta
50.0 mm
M10
Brass
Dişli Saplama
40.0 mm
PA
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
16.0 mm
M5
Nylon Polymer
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
20.0 mm
M6
Nylon Polymer
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
40.0 mm
M8
Stainless Steel
Dişli Saplama
25.0 mm
Stainless Steel
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
40.0 mm
M8
Stainless Steel
Dişli Saplama
16.0 mm
Stainless Steel
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
40.0 mm
M8
Stainless Steel
Dişli Saplama
20.0 mm
Stainless Steel
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
40.0 mm
M8
Stainless Steel
Dişli Kör Delik
15.0 mm
Stainless Steel
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
60.0 mm
M12
Stainless Steel
Dişli Saplama
40.0 mm
Stainless Steel
  • / 6
Kavrama Topuzu 20.0 mm M8 Steel Black

1337507


Stok Seviyeleri
1333 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Diş Uzunluğu
    12.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    36.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Diş Malzemesi
    Zinc Plated Steel
Tırtıklı Topuz 15.0 mm M4 8.5 mm PA Black

466346


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M4
  • Diş Uzunluğu
    8.5 mm
  • Düğme Çapı
    15.0 mm
  • Topuz Yüksekliği
    8.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    16.5 mm
Tırtıklı Topuz 15.0 mm M4 Siyah

KTSR-15M04M15


Stok Seviyeleri
189600 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M4
  • Düğme Çapı
    15.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Bitir
    Matt
  • GTIP Numarası
    3926909790
Tırtıklı Topuz 23.0 mm M5 Siyah

KTSR-23M05M25


Stok Seviyeleri
42500 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M5
  • Düğme Çapı
    23.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Bitir
    Matt
  • GTIP Numarası
    3926300090
Tırtıklı Topuz 23.0 mm M6 Siyah

KTSR-23M06M30


Stok Seviyeleri
31350 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M6
  • Düğme Çapı
    23.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Bitir
    Matt
  • GTIP Numarası
    3926300090
Tırtıklı Topuz 15.0 mm M4 Siyah

KTSR-15M04M10


Stok Seviyeleri
82000 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M4
  • Düğme Çapı
    15.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Bitir
    Matt
  • GTIP Numarası
    3926909790
Tırtıklı Topuz 23.0 mm M5 Siyah

KTSR-23M05M15


Stok Seviyeleri
124600 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M5
  • Düğme Çapı
    23.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Bitir
    Matt
  • GTIP Numarası
    3926909790
Tırtıklı Topuz 28.0 mm M8 Siyah

KTSR-28M08M50


Stok Seviyeleri
116550 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Düğme Çapı
    28.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Bitir
    Matt
  • GTIP Numarası
    3926300090
Tırtıklı Topuz Stud M5 16.0 mm PA Black

258201659935


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M5
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Düğme Çapı
    20.0 mm
  • Topuz Yüksekliği
    10.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    32.0 mm
Tırtıklı Topuz Stud M5 10.0 mm PA Black

258201059935


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M5
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Düğme Çapı
    20.0 mm
  • Topuz Yüksekliği
    10.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    26.0 mm
Tırtıklı Topuz Stud M8 16.0 mm PA Black

258321659935


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Düğme Çapı
    32.0 mm
  • Topuz Yüksekliği
    13.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    38.0 mm
El Çarkı 30.0 mm M6 30.0 mm PA Black

105063069901


Stok Seviyeleri
9120 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M6
  • Diş Uzunluğu
    30.0 mm
  • Düğme Çapı
    30.0 mm
  • Sap Yüksekliği
    4.0 mm
  • Renk
    Siyah
El Çarkı 50.0 mm M10 40.0 mm PA Black

105104069901


Stok Seviyeleri
3648 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M10
  • Diş Uzunluğu
    40.0 mm
  • Düğme Çapı
    50.0 mm
  • Sap Yüksekliği
    10.0 mm
  • Renk
    Siyah
Tırtıklı Topuz 16.0 mm M5 Nylon Polymer Siyah

1219083


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M5
  • Düğme Çapı
    16.0 mm
  • Topuz Yüksekliği
    13.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Bitir
    Matt
Tırtıklı Topuz 20.0 mm M6 Nylon Polymer Siyah

1219087


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M6
  • Düğme Çapı
    20.0 mm
  • Topuz Yüksekliği
    16.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Bitir
    Matt
El Çarkı 40.0 mm M8 25.0 mm Stainless Steel

1504722


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
  • Düğme Çapı
    40.0 mm
  • Topuz Yüksekliği
    15.5 mm
  • Toplam Yükseklik
    55.5 mm
El Çarkı 40.0 mm M8 16.0 mm Stainless Steel

1504720


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Düğme Çapı
    40.0 mm
  • Topuz Yüksekliği
    15.5 mm
  • Toplam Yükseklik
    46.5 mm
El Çarkı 40.0 mm M8 20.0 mm Stainless Steel

1504721


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Düğme Çapı
    40.0 mm
  • Topuz Yüksekliği
    15.5 mm
  • Toplam Yükseklik
    50.5 mm
El Çarkı 40.0 mm M8 15.0 mm Stainless Steel

1504724


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Diş Uzunluğu
    15.0 mm
  • Düğme Çapı
    40.0 mm
  • Topuz Yüksekliği
    15.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    30.5 mm
El Çarkı 60.0 mm M12 40.0 mm Stainless Steel

1504736


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M12
  • Diş Uzunluğu
    40.0 mm
  • Düğme Çapı
    60.0 mm
  • Topuz Yüksekliği
    21.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    79.0 mm