Miktar | Birim fiyatı |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Bitir | Chrome Plated |
---|---|
Mil Malzemesi | Die Cast Zinc Alloy |
Kulp Malzemesi | Die Cast Zinc Alloy |
Gövde Malzemesi | Die Cast Zinc Alloy |
Mandal Malzemesi | Die Cast Zinc Alloy |
Handle Type | Kelebek Topuz Tutamak |
Kavrama Aralığı | 20.5 mm |
Kavrama Aralığı | 0.807 in |
Montaj Deliği Uzunluğu | 16.2 mm |
Montaj Deliği Uzunluğu | 0.638 in |
Montaj Deliği Genişliği | 14.2 mm |
Montaj Deliği Genişliği | 0.559 in |
Mil Uzunluğu | 35.0 mm |
Mil Uzunluğu | 1.378 in |
Dahil | No Includes |
GTIP Numarası | 8301300000 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.