Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
(37 Ürün grupları)
Plastik Anahtar Etiketleri son derece ekonomiktir. Gömme kart, pencere ve ayrık metal halka içerir. Bu etiketler perakende alanlarında iyi anahtar yönetimi ve güvenliği destekler.
Baskı Kollu Sürgülerin 0-24 mm ve 24-26 mm ayarlanabilir kavramalı modelleri mevcuttur. Kilitleme mekanizması olmaksızın, aynı veya farklı anahtarlı olarak sunulur. Kilitli olanlar, her kilit için 2 anahtarla tedarik edilir.
Bu sürgüler 2 mm ve daha düşük pano kalınlıkları için elverişli olup, estetik, çıkıntısız bir tetik tasarımına sahiptir Pres döküm çinko alaşımdan mamul bu sürgü, siyah kaplamasıyla estetik bir görünüm sunar.
Compression Latches with a Wing Knob design are ideal for applications that require better sealing under vibration conditions. They are commonly used for cabinets and access panels in manufacturing environments.
Our range features adjustable and fixed latches that are locking or non-locking. Where the latch is locking, two keys are supplied with every lock. The adjustable latches have a quarter turn cam operation. Cams are sold separately.
These latches can be used for both left-hand and right-hand applications. Features 6mm of pre-set compression for improved noise isolation.
Kelebek Topuz tasarımlı Sıkıştırmalı Sürgüler, titreşim koşullarında daha iyi sızdırmazlık gerektiren uygulamalar için idealdir. Dolaplar, erişim panoları ve diğer erişim uygulamaları için popüler bir tercihtir.
Sıkıştırmalı sürgü ürünleri kilitli ve kilitsiz seçeneklerde gelen sabit tasarıma sahiptir. Tüm kilitli seçenekler iki anahtarla sunulur. Tüm sürgüler daha iyi ses yalıtımı için önceden ayarlı 6 mm basınç içerir.
Bu sürgüler ayrı satılan stopersiz standart millerle kullanılır.
Bastırmalı Sürgüler kolay ve hızlı bir şekilde takılır. Hizalama veya titreşim önleme gereken uygulamalarda bağlantı elemanı olarak kullanılır. Çerçeve kalınlığına göre farklı açıklık seçenekleri gereklidir.
Düz Sıkıştırmalı Kollu Sürgü, dirsekli tetik tasarımına sahiptir. İyi conta baskısı sağlar ve kolay kullanılır. Sol ve sağ el ile kullanıma uygun olup kapı, dolap ve panoları emniyete alır.
2 mm veya daha düşük kalınlıktaki panolara uygundur. Ayarlanabilir tutma aralıklarında mevcuttur: 0 mm-24 mm, 24 mm-46 mm, 36 mm-48 mm, 51 mm-63 mm.
Bu Sürgüler benzer anahtarlı (5333) veya farklı anahtarlı ya da kilitsiz olarak, her kilit için 2 anahtarla temin edilir.
HVAC Kilidi, basınçlı kapılarda güvenlik sağlayan bir dış kilitleme sistemidir. Sol veya sağ yöne kullanılan kilit bir T ya da L kulpla seçilebilir. Bu ürünü alan müşteriler, pencere bantları çeşitlerimizle de ilgilenebilir.
Harici Metal Köşe Menteşesi makine kapakları ve elektrik panellerde kullanılmaya uygundur. Saplayarak takılmak ya da vidalanmak üzere çeşitli profil ve boyutlarda üretilir.
Kaldır ve Çevir Baskılı Kilit, titreşimli ortamlarda daha iyi sızdırmazlık gerektiren dolaplar için idealdir. Bu kilitler 5 mm baskı sağlayarak ses izolasyonunu artırır. Bu ürünler için açıklık 16,5x13,7 mm'dir.
Kaldır ve Çevir Milli Sürgüler (Kilitler) pratik kaldır-çevir hareketiyle bastırarak çalışır. Köşebent veya yaylı geçme tespitle kolayca kurulur.
Bu sürgüler, kullanılmadığında katlanan düşük profilli tutamak içerir. Pratik tutuş ayarı ek kullanım rahatlığı sağlar. Bu ürünler benzersiz birçok özellik içeren farklı stil seçeneklerde mevcuttur. Kaldır ve Çevir Milli Sürgüler birçok kapalı ve açık mekan uygulamasında kullanılabilir. Elektrik panoları, makine kapakları, demir yolu ve inşaat ekipmanları ve daha birçoğu buna dahildir.
Bu ürün grubunda bulunan stiller, 5 mm Baskılı Kilitler ile itme düğmeli ve tamamen metal seçeneklerde yay yüklemeli, darbeli Döner Kollar olarak sunulur. Bastırmalı Sürgüler titreşimli koşullarda performansı artırırken Üç Noktalı Çubuk Sürgüler, dahili dişli haznesiyle farklı noktalarda sürgüleme sağlar.
Özellikler
Çeyrek Tur Kilit serisi kilit kulpları da dahil, bir dizi aksesuarla sunulur. Bunlar poliamit malzemeden mamuldür. 20,2 x 22,2 tespit delikli tüm kilitler için uygundur
Mini Milli Sürgüler, arka tarafta kasnağa veya dile geçip döner mille (kastanyola) güvenli bir şekilde tasarlanmıştır.
Milli sürgü kolay tespit sağlar ve klips montajına sahiptir.
Kulplu Milli Sürgüler L-biçimli bir kulba sahiptir. Genellikle elektrik panoları ve makine kapakları gibi uygulamalarda kullanılır.
Naylon, Poliamit, Paslanmaz Çelik ve Pres Döküm Çinko Alaşım gibi malzemelerde mevcuttur. Ürün grubumuz ayrıca toz kaplama, mat, krom kaplama ve parlak krom gibi birçok görsel açıdan hoşa gidecek son kata da sahiptir.
Seçeceğiniz kilitli ve kilitsiz seçeneklerle uygulamanız için bir çözüm bulacağınızdan emin olabilirsiniz.
Kulplu Milli Sürgüler T-biçimli bir kulba sahiptir. Yaygın olarak kullanılan dolap ve mobilya uygulamalarıdır.
Milli sürgüler sıkıştırma IP/NEMA performansı gereken durumlarda daha güvenli sızdırmazlık sağlar. Ayrıca, ses ve titreşime karşı da daha iyi izolasyon sunar.
Seçeceğiniz kilitli ve kilitsiz seçeneklerle uygulamanız için bir çözüm bulacağınızdan emin olabilirsiniz.
Kanat Topuzlu Silindirli Kilitler, çeyrek tur dönüşle çalışan bir döner mille (kastanyola) pano ve kapılarınıza erişim kilitleyip emniyete almak için tasarlanmıştır. Mil, arka tarafta çerçeve veya tutucuyu geçerek emniyete alınır. Sol veya sağ el uygulamaları mevcuttur.
Bu ürün grubu çeşitli ve zarif görünümlü malzemelerde sunulur. Silindirli Kilitler, kilitsizdir.
Bu Dolap Kilidi çeşitleri ağır hizmet tipi olarak sınıflandırılmıştır ve çelik veya ahşaptan imal edilen büyük dolaplara uygundur. Aynı seviyede duran tasarımıyla dolap üzerinde düz bir yüzey oluşturur. Şık kaplama seçenekleri estetik çekicilik kazandırırken aynı veya farklı anahtarla açılma ya da anahtarsız olması farklı güvenlik seviyeleri sunar.
Premium Çekmece Mandalları hem ergonomik açıdan uygun olan, hem de gerilim ya da titreşimden etkilenip kazara açılmayan hafifçe kavisli, alçak profilli, yüzey montajlı bir tasarıma sahiptir. Yüksek dirençli gövde, geliştirilmiş estetik ve müdahale önlemek için tüm çalışma donanımını korur. Basit levyeli mekanizma erişimi hızlı ve kolay, güvenli sürgüleme sağlar. Perçinli yapı sağlam performansı ve dayanıklılığı arttırır Böylece mandal iç ve dış uygulamalar için ideal hale gelir. Mandalın azami çalışma yükü 1.200 N'dir. Anahtarlı veya anahtarsız seçenekleri mevcuttur.
Çoğu zaman Kaynaklı Çanaklar olarak adlandırılan düşük profilli Spatula Tipi Ayaklar. Standart metal tabanlı kızaklara oturup daha fazla güç ve koruma sunarlar.
Pürüzsüz Yumuşak Çelik malzeme zemini korur, gürültü düzeylerini düşürür, metal tabanı bütünüyle sarıp korur.
Azami direk boyutları SHS boru kullanılacağını varsayar. Spatula Tipi Ayaklar, metal paletler ve sehpalar için idealdir.
Döner Bağlantılı Kilitler iki parçayı güvenle çekip birbirine kilitler. Paslanmaz Çelikten imal edilir, elle kullanılabilir olmaları hızlı ve kolay kullanım sağlar. Konteynerler, ambalajlama ve sanayi tipi temizlik makineleri dahil, yaygın uygulama alanlarına sahiptir.
Döner Bağlantılı Kilitler iki parçayı güvenle çekip birbirine kilitler. Paslanmaz Çelikten imal edilir, elle kullanılabilir olmaları hızlı ve kolay kullanım sağlar. Konteynerler, ambalajlama ve sanayi tipi temizlik makineleri dahil, yaygın uygulama alanlarına sahiptir.
Döner Bağlantılı Kilitler iki parçayı güvenle çekip birbirine kilitler. Paslanmaz Çelikten imal edilir, elle kullanılabilir olmaları hızlı ve kolay kullanım sağlar. Konteynerler, ambalajlama ve sanayi tipi temizlik makineleri dahil, yaygın uygulama alanlarına sahiptir.
Gömme girintili sürgüleri iki ve üç noktada yerleştirmek için çubuk takımları. Çubuk takımları kılavuz, tutucu ve çubuk içerir. Alüminyum çubukla .34" çapındadır. Çubuk takımlarında 0.75" bir taç bulunur. Kılavuz ve tutucu köşebentler siyah naylon eklentili 1010 çeliktendir. Sürgü dahil değildir ve ayrıca satılır.
Tel Halkalı Çekmece Sürgüsü ve Ayna, basit bir sürgü gerektiren çok sayıda uygulama için elverişli sade bir ergonomik tasarımın ürünüdür. Mandal ve ayna ayrı ayrı sipariş edilir; her ikisinin de Yumuşak veya Paslanmaz Çelikten mamul modelleri mevcuttur
Tel Halkalı Sürgüler iki parçayı güvenle çekip birbirine kilitler. Hem Paslanmaz Çelikten, hem Çinko Kaplamalı Çelikten imal edilir, elle kullanılabilir olmaları hızlı ve kolay kullanım sağlar. Konteynerler, ambalajlama ve sanayi tipi temizlik makineleri dahil, yaygın uygulama alanlarına sahiptir. Bir asma kilitle kilitlenebilir
Çeyrek Tur Kilit serisi tespit halkaları da dahil, bir dizi aksesuarla sunulur. İki farklı tipi vardır: biri Yay Çeliğinden, diğeri Pres Döküm Çinkodan mamuldür. 20,2 x 22,2 tespit delikli tüm kilitler için uygundur.
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin