External Metal Corner Hinge are suitable for machine covers and electric panels. They come in different profiles and sizes to be fixed either with stud or screwed on.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Pim Çapı | Pim Malzemesi | Toplam Uzunluk | Pim Uzunluğu | Toplam Genişlik | Tam Malzeme | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96 Stokta |
0.709 in
18.0 mm
|
Steel
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
Nylon
|
|||
400 Stokta |
0.709 in
18.0 mm
|
Steel
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
Stainless Steel
|
|||
56 Stokta |
0.945 in
24.0 mm
|
Steel
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
Zinc Alloy
|
|||
32 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
Steel
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
Stainless Steel
|
|||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.945 in
24.0 mm
|
Steel
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
Stainless Steel
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.