Menü Arama

Kilit Kulpları

Stokta

The Quarter Turn lock range is supplied with a range of accessories including lock handles. These are supplied in a polyamide material. They are suitable for all locks with a 20.2 x 22.2 fixing hole

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
2 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Montaj Deliği Genişliği Montaj Deliği Uzunluğu Tam Malzeme Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
15,4325 TL - 24,0058 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
20.2 mm
22.2 mm
Steel
Kapama Kolu 47.0 mm 30.0 mm PA

060A2E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    47.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Lock Padlock Adapter 22.5 mm Steel

060A8E

Fiyat Aralığı
24,0058 TL - 15,4325 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tam Malzeme
    Steel
  • Montaj Deliği Uzunluğu
    22.2 mm
  • Montaj Deliği Genişliği
    20.2 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790