Menü Arama

Tek Çubuk Takımları Kiti

Stokta

Rod assemblies for two and three point installations of flush recessed latches. Rod assemblies include guide, keeper, and rod. Aluminum rods are .34" diameter. Rod assemblies have a .75" throw. Guide and keeper brackets are 1010 steel with black nylon inserts. Latch is not included and must be purchased separately.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
5 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Çubuk Uzunluğu Çubuk Çapı Satın Al
50 Stokta
768 Stokta
1000.0 mm
8.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1000.0 mm
8.0 mm
4050 Stokta
1020.0 mm
3.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1000.0 mm
8.0 mm
Sürgü Çubuk Takımları PA; Zamak

RCCE


Stok Seviyeleri
50 Stokta
Özellikler
  • GTIP Numarası
    7616999099
Sürgü Çubuk Takımları 1000.0 mm 8.0 mm Steel

IC61000E


Stok Seviyeleri
768 Stokta
Özellikler
  • Çubuk Çapı
    8.0 mm
  • Çubuk Uzunluğu
    1000.0 mm
  • Uyumlu Sürgüler
    Gear Box Locks;Locks with Three Point Cam
  • GTIP Numarası
    8301600090
Latch Rod Assembly 1000.0 mm 8.0 mm Steel

IC21000E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Çubuk Çapı
    8.0 mm
  • Çubuk Uzunluğu
    1000.0 mm
  • Uyumlu Sürgüler
    Gear Box Locks;Locks with Three Point Cam
  • GTIP Numarası
    8301600090
Latch Rod Assembly 1020.0 mm 3.0 mm Steel

IL2161020E


Stok Seviyeleri
4050 Stokta
Özellikler
  • Çubuk Çapı
    3.0 mm
  • Çubuk Uzunluğu
    1020.0 mm
  • Uyumlu Sürgüler
    Gear Box Locks
  • GTIP Numarası
    8301600090
Latch Rod Assembly 1000.0 mm 8.0 mm Steel

IC11000E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Çubuk Çapı
    8.0 mm
  • Çubuk Uzunluğu
    1000.0 mm
  • Uyumlu Sürgüler
    Gear Box Locks;Locks with Three Point Cam
  • GTIP Numarası
    8301600090