Menu Vyhledávání

Čtvercová matice TR20 x 4 40.0 Bronz

Čtvercová bronzová matice je mechanický upevňovací prvek, který se používá tam, kde je potřeba zajistit vysokou pevnost a odolnost spoje. Poskytují stabilitu a pevnost, a jsou proto vhodné pro středně velké zatížení. Mají pravostranný závit a průchozí otvor pro montážní šroub.
Nové objednací číslo:

20149093

Staré objednací číslo:

20149093

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 2 557,9189 Kč
10 - 19 2 302,0548 Kč
20 - 49 2 174,2431 Kč
50 + 2 046,4314 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

2 557,92 Kč

1 x 2 557,9189 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Počet závitů 1.0
Stoupání závitu 4.0
Směr stoupání závitu pravé
Kontaktní povrch 1412.0
d2 6.0
h1 & w1 40.0
h2 6.5
l2 38.0
w2 28.0
Velikost závitu TR20 x 4
Materiál Bronz
Celní nomenklatura 8483608090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás