20149321
20149321
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 2 945,2052 Kč |
10 - 19 | 2 650,5884 Kč |
20 + | 2 503,5207 Kč |
Počet závitů | 1.0 |
---|---|
Stoupání závitu | 8.0 |
Směr stoupání závitu | Levé |
Kontaktní povrch | 6502.0 |
d2 | 8.0 |
h1 & w1 | 70.0 |
h2 | 8.5 |
l2 | 70.0 |
w2 | 60.0 |
Velikost závitu | TR50 x 8 |
Materiál | ocel |
Celní nomenklatura | 8483608090 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.