Háčky s otvory pro šrouby se bezpečně připevní na stěnu. Mají všestranné využití. Své uplatnění najdou jak v domácím, tak komerčním prostředí.
Součástí je plochá základna s předvrtanými otvory, lze tedy snadno uchytit k povrchu pomocí šroubů (šrouby je nutno objednat samostatně).
Ideální k věšení kabátů, klobouků, tašek nebo ručníků a zároveň k bezpečnému uchycení kabelů nebo vodičů.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Výška háčku | Tloušťka háčku | Provedení | Počet montážních otvorů | Způsob montáže | Nosnost | Koupit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
697,6155 Kč - 697,6155 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.339 in
34.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
svislé
|
2
|
Vertical Mount with Screws
|
22 lbs
10 kg
|
||||
2 202,9963 Kč - 2 202,9963 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.969 in
50.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
svislé
|
2
|
Vertical Mount with Screws
|
44 lbs
20 kg
|
||||
425,6989 Kč - 425,6989 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.866 in
22.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
svislé
|
1
|
na jeden šroub
|
35 lbs
15.9 kg
|
||||
455,8609 Kč - 455,8609 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.748 in
19.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
svislé
|
2
|
Vertical Mount with Screws
|
44 lbs
20 kg
|
||||
25,3651 Kč - 25,3651 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.594 in
15.1 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
svislé
|
|
vnější závit
|
11 lbs
5 kg
|
||||
1 258,1163 Kč - 1 258,1163 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
2.165 in
55.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
svislé
|
2
|
Vertical Mount with Screws
|
22 lbs
10 kg
|
||||
2 358,9681 Kč - 2 358,9681 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
3.543 in
90.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
svislé
|
2
|
Vertical Mount with Screws
|
48 lbs
21.8 kg
|
||||
460,5881 Kč - 460,5881 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.63 in
16.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
svislé
|
1
|
na jeden šroub
|
35 lbs
15.9 kg
|
||||
547,5044 Kč - 547,5044 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.984 in
25.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
vodorovné
|
2
|
pomocí šroubů
|
44 lbs
20 kg
|
||||
715,9738 Kč - 715,9738 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.339 in
34.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
svislé
|
2
|
Vertical Mount with Screws
|
26 lbs
11.8 kg
|
||||
21,1291 Kč - 21,1291 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.547 in
13.9 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
svislé
|
|
vnější závit
|
6.6 lbs
3 kg
|
||||
2 358,9681 Kč - 2 358,9681 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
3.543 in
90.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
svislé
|
2
|
Vertical Mount with Screws
|
26 lbs
11.8 kg
|
||||
10321683 | 593,0194 Kč - 593,0194 Kč | 6 Skladem |
0.984 in
25.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
svislé
|
2
|
Vertical Mount with Screws
|
44 lbs
20 kg
|
|||
441,0658 Kč - 441,0658 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.748 in
19.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
vodorovné
|
2
|
pomocí šroubů
|
44 lbs
20 kg
|
||||
131,8456 Kč - 131,8456 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.921 in
23.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
vodorovné
|
2
|
pomocí šroubů
|
17 lbs
7.7 kg
|
||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku