Masking Straight Tubing is meant to cover long studs and pins with short caps. Can be trimmed to the desired size and masked off with a through-hole by drawing the tubes outside diameter through. Supplied in rolls for enhanced convenience.
Vynikající řešení pro maskování dlouhých dílů, kde by byly běžné krytky příliš krátké.
Materiál: silikon Barva: červená, přírodní Produktová řada: SRF0064, SR1088, SRF0065
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Barva | Návin | Materiál | d | WT | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10248522 | 100,3247 Kč - 201,2104 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
3.281 ft
1.0 m
|
pryž silikonová
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
| 124,44 Kč - 249,3431 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
3.281 ft
1.0 m
|
pryž silikonová
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 172,3401 Kč - 172,3401 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
3.281 ft
1.0 m
|
pryž silikonová
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 388,3722 Kč - 778,8027 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
3.281 ft
1.0 m
|
pryž silikonová
|
0.937 in
23.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 521,8033 Kč - 1 045,5052 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
3.281 ft
1.0 m
|
pryž silikonová
|
1.374 in
34.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 801,8937 Kč - 801,8937 Kč | 25 Skladem |
přírodní
|
3.281 ft
1.0 m
|
pryž silikonová
|
1.874 in
47.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 525,2935 Kč - 525,2935 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
3.281 ft
1.0 m
|
pryž silikonová
|
1.752 in
44.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 175,1122 Kč - 442,663 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
3.281 ft
1.0 m
|
pryž silikonová
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 52,4388 Kč - 52,4388 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
3.281 ft
1.0 m
|
pryž silikonová
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 76,5685 Kč - 153,0778 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
3.281 ft
1.0 m
|
pryž silikonová
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 234,9048 Kč - 471,0691 Kč | 2 Skladem |
přírodní
|
3.281 ft
1.0 m
|
pryž silikonová
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 396,4154 Kč - 826,1463 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
3.281 ft
1.0 m
|
pryž silikonová
|
1 in
25.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 622,0706 Kč - 1 298,0045 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
3.281 ft
1.0 m
|
pryž silikonová
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 853,2841 Kč - 1 710,6833 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
3.281 ft
1.0 m
|
pryž silikonová
|
2 in
50.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 98,6276 Kč - 98,6276 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
červená
|
82.021 ft
25.0 m
|
silikon
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 91,9782 Kč - 91,9782 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
červená
|
82.021 ft
25.0 m
|
silikon
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 581,2685 Kč - 1 245,1617 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
červená
|
82.021 ft
25.0 m
|
silikon
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 62,4579 Kč - 133,7834 Kč | 25 Skladem |
červená
|
82.021 ft
25.0 m
|
silikon
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 48,908 Kč - 48,908 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
červená
|
82.021 ft
25.0 m
|
silikon
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 450,7776 Kč - 965,6311 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
červená
|
82.021 ft
25.0 m
|
silikon
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm