Průmyslová kolečka jsou vhodná pro velké zatížení např. v automobilovém průmyslu, strojírenství a dalších průmyslových oborech. Tato kolečka jsou navržena předně pro velké zatížení a pravděpodobně budou použita u přepravních vozíků, úložných držácích, údržbu zařízení, plošinových vozíků atd. Naše nabídka koleček zahrnuje provedení s otvorem na šroub, se závitovým čepem, pevnou nebo otočnou montážní deskou. Jsou vyrobena v různých barvách a materiálech, např. pryže, polyamidu, litiny a polyuretanu. Určitě si vyberete z celé řady nosností a velikostí.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr kola | Typ kolečka | Nosnost | Koupit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
511,6391 Kč - 1 733,6349 Kč | 16 Skladem |
3.937 in
100.0 mm
|
Kolečka se závitovým čepem a brzdou
|
120.0 kg
120.0 kg
|
|||||||
1 393,0177 Kč - 3 967,5188 Kč | 2 Skladem |
1.772 in
45.0 mm
|
Kolečka pojezdová - s pevnou montážní deskou
|
611.8 kg
611.8 kg
|
|||||||
141,3697 Kč - 272,7238 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.969 in
50.0 mm
|
Kolečka otočná - s montážní deskou
|
55.0 kg
55.0 kg
|
|||||||
273,801 Kč - 528,5939 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
3.937 in
100.0 mm
|
Kolečka otočná - s montážní deskou
|
80.0 kg
80.0 kg
|
|||||||
277,3708 Kč - 535,4886 Kč | 4 Skladem |
3.15 in
80.0 mm
|
Kolečka otočná - s montážní deskou
|
50.0 kg
50.0 kg
|
|||||||
817,8333 Kč - 1 578,121 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
7.087 in
180.0 mm
|
Kolečka otočná - s montážní deskou
|
180.0 kg
180.0 kg
|
|||||||
342,1711 Kč - 742,3297 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
4.921 in
125.0 mm
|
Kolečka pojezdová - s pevnou montážní deskou
|
150.0 kg
150.0 kg
|
|||||||
10396568 | 472,9291 Kč - 963,7264 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
5.906 in
150.0 mm
|
Kolečka pojezdová - s pevnou montážní deskou
|
180.0 kg
180.0 kg
|
||||||
146,7523 Kč - 283,4489 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
3.15 in
80.0 mm
|
Kolečka pojezdová - s pevnou montážní deskou
|
60.0 kg
60.0 kg
|
|||||||
2 756,0408 Kč - 3 858,4682 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
7.874 in
200.0 mm
|
Kolečka otočná - s montážní deskou
|
713.8 kg
713.8 kg
|
|||||||
785,719 Kč - 2 236,9483 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
3.937 in
100.0 mm
|
Kolečka otočná - s montážní deskou
|
112.2 kg
112.2 kg
|
|||||||
304,228 Kč - 586,8158 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
3.15 in
80.0 mm
|
Kolečka otočná - s montážní deskou a brzdou
|
60.0 kg
60.0 kg
|
|||||||
710,4604 Kč - 1 371,2799 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
7.087 in
180.0 mm
|
Kolečka pojezdová - s pevnou montážní deskou
|
180.0 kg
180.0 kg
|
|||||||
542,2194 Kč - 1 046,4627 Kč | 16 Skladem |
4.921 in
125.0 mm
|
Kolečka pojezdová - s pevnou montážní deskou
|
110.0 kg
110.0 kg
|
|||||||
290,0883 Kč - 591,4123 Kč | 32 Skladem |
2.362 in
60.0 mm
|
Kolečka se závitovým čepem a brzdou
|
60.0 kg
60.0 kg
|
|||||||
501,5432 Kč - 1 022,7143 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
4.921 in
125.0 mm
|
Kolečka se závitovým čepem a brzdou
|
80.0 kg
80.0 kg
|
|||||||
469,4011 Kč - 957,5977 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
5.906 in
150.0 mm
|
Kolečka pojezdová - s pevnou montážní deskou
|
150.0 kg
150.0 kg
|
|||||||
4 201,5457 Kč - 11 964,609 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.772 in
45.0 mm
|
Kolečka otočná - s montážní deskou
|
611.8 kg
611.8 kg
|
|||||||
125,2917 Kč - 242,0806 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.969 in
50.0 mm
|
Kolečka s otvorem pro šroub
|
55.0 kg
55.0 kg
|
|||||||
229,067 Kč - 442,7932 Kč | 3 Skladem |
3.937 in
100.0 mm
|
Kolečka s otvorem pro šroub
|
80.0 kg
80.0 kg
|
|||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku