Krytky s úchytem jsou určeny k ochraně před kontaminanty a únikem kapalin. Úchyt je tvarovaný, což poskytuje větší kontaktní plochu a vyžaduje menší sílu při instalaci a demontáži.
Úchyty jsou především užitečné tam, kde se během mechanických procesů vyžaduje rychlá demontáž, a z tohoto důvodu jsou oblíbenou volbou v různých průmyslových odvětvích.
Pružné materiály umožňují těsné usazení. Díky úchytu jsou také oblíbenou volbou.
Materiál: LDPE, ethylenvinylacetát (EVA), PVC
Barva: žlutá, černá, červená
Norma hořlavosti materiálu:
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Barva | h | d | Materiál (podrobně) | H | Koupit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,3705 Kč - 2,7052 Kč | 1221 Skladem |
žlutá
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
ethylenvinylacetát (EVA)
|
|
|||||
3,0538 Kč - 3,4861 Kč | 11000 Skladem |
žlutá
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
ethylenvinylacetát (EVA)
|
|
|||||
2,8446 Kč - 3,2351 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
žlutá
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
ethylenvinylacetát (EVA)
|
|
|||||
1,7849 Kč - 2,0777 Kč | 4050 Skladem |
žlutá
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
ethylenvinylacetát (EVA)
|
|
|||||
2,2032 Kč - 2,5936 Kč | 4400 Skladem |
žlutá
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
ethylenvinylacetát (EVA)
|
|
|||||
2,747 Kč - 3,1096 Kč | 6040 Skladem |
žlutá
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
ethylenvinylacetát (EVA)
|
|
|||||
1,6733 Kč - 1,9383 Kč | 14000 Skladem |
žlutá
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
ethylenvinylacetát (EVA)
|
|
|||||
2,1475 Kč - 2,4542 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
žlutá
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
ethylenvinylacetát (EVA)
|
|
|||||
2,5658 Kč - 2,9702 Kč | 400 Skladem |
žlutá
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
ethylenvinylacetát (EVA)
|
|
|||||
1,5618 Kč - 1,8127 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
žlutá
|
0.795 in
20.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
ethylenvinylacetát (EVA)
|
|
|||||
2,0219 Kč - 2,3147 Kč | 5500 Skladem |
žlutá
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
ethylenvinylacetát (EVA)
|
|
|||||
2,4542 Kč - 2,8446 Kč | 7500 Skladem |
žlutá
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
ethylenvinylacetát (EVA)
|
|
|||||
2,9422 Kč - 3,3605 Kč | 1150 Skladem |
žlutá
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
ethylenvinylacetát (EVA)
|
|
|||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku