Standardní kryty na potrubí jsou ekonomickou variantou ochranné krytky s kvalitní povrchovou úpravou.
Lisované krytky jsou navrženy tak, aby se nasadily na vnější průměr závitových i hladkých trubek jako ochrana před vniknutí cizích látek během jejich skladování a přepravy.
Tyto krytky mají vnitřní žebra, která zajišťují těsné uchycení. Tento sortiment navíc zahrnuje krytky s malým větracím otvorem, jenž zabraňuje nahromadění tlaku; vyhovují specifikacím ANSI a DIN.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), polyethylen, LDPE - PIR, PVC Barva: zelená, modrá, oranžová, červená, černá, přírodní, šedá, žlutá Produktová řada: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1352, SR1340
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | s větracím otvorem | Barva | Materiál | H | Kompatibilní nominální rozměry trubky | d | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80,8089 Kč - 226,56 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Ne
|
šedá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
7.626 in
193.7 mm
|
2
|
||
| 4,6121 Kč - 8,7677 Kč | 100 Skladem |
Ne
|
šedá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.512 in
13.0 mm
|
ANSI 1/4
|
0.539 in
13.7 mm
|
2
|
||
| 102,5509 Kč - 261,179 Kč | 10 Skladem |
A
|
žlutá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
1.575 in
40.0 mm
|
DN 200, ANSI 8
|
8.626 in
219.1 mm
|
|
||
| 488,5388 Kč - 488,5388 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
A
|
žlutá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
2.559 in
65.0 mm
|
DN 500, ANSI 20
|
20 in
508.0 mm
|
|
||
| 4,3339 Kč - 8,2046 Kč | 1524 Skladem |
Ne
|
šedá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
2
|
||
| 8,3018 Kč - 18,9833 Kč | 118 Skladem |
Ne
|
šedá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.102 in
28.0 mm
|
2
|
||
| 35,9215 Kč - 66,1232 Kč | 634 Skladem |
Ne
|
červená
|
LDPE - PIR
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
3.701 in
94.0 mm
|
2
|
||
| 7,599 Kč - 17,2942 Kč | 2498 Skladem |
Ne
|
šedá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.945 in
24.0 mm
|
2
|
||
| 22,8369 Kč - 22,8369 Kč | 150 Skladem |
N
|
černá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
2.953 in
75.0 mm
|
|
||
| 8,8619 Kč - 8,8619 Kč | 1100 Skladem |
N
|
černá
|
LDPE - PIR
|
1.142 in
29.0 mm
|
|
2 in
50.8 mm
|
|
||
| 23,1098 Kč - 23,1098 Kč | 1440 Skladem |
N
|
černá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
3.169 in
80.5 mm
|
|
||
| 3 728,8182 Kč - 4 498,539 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
N
|
žlutá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
7.087 in
180.0 mm
|
DN 950, ANSI 38
|
38 in
965.2 mm
|
|
||
| 18,5568 Kč - 51,5256 Kč | 439 Skladem |
A
|
žlutá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
1.417 in
36.0 mm
|
DN 80, ANSI 3
|
3.5 in
88.9 mm
|
|
||
| 2,3411 Kč - 5,1051 Kč | 2790 Skladem |
A
|
žlutá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.787 in
20.0 mm
|
DN 15, ANSI 1/2
|
0.839 in
21.3 mm
|
|
||
| 4,1365 Kč - 11,9148 Kč | 15043 Skladem |
A
|
žlutá
|
LDPE - PIR
|
1.102 in
28.0 mm
|
DN 32, ANSI 1-1/4
|
1.669 in
42.4 mm
|
|
||
| 87,2113 Kč - 87,2113 Kč | 19 Skladem |
A
|
žlutá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
1.575 in
40.0 mm
|
DN 150, ANSI 6
|
6.626 in
168.3 mm
|
|
||
| 10 215,0645 Kč - 13 771,4733 Kč | 20 Skladem |
A
|
žlutá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
7.283 in
185.0 mm
|
DN 1050, ANSI 42
|
42 in
1066.8 mm
|
|
||
| 4,7684 Kč - 8,6007 Kč | 5250 Skladem |
A
|
žlutá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.984 in
25.0 mm
|
DN 20, ANSI 3/4
|
1.059 in
26.9 mm
|
|
||
| 3,9498 Kč - 10,889 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Ne
|
modrá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
1.902 in
48.3 mm
|
2
|
||
| 4,1077 Kč - 11,5202 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Ne
|
zelená
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
1.902 in
48.3 mm
|
2