Menu Vyhledávání

Plomby s pevnou délkou – kovové

Skladem

Odolná plomba s pevnou délkou, která se vyznačuje celokovovým designem. Plomby s pevnou délkou jsou ideální pro zajištění dveří nákladních automobilů a kontejnerů.

Kovová plomba poskytuje mimořádně účinný způsob, jak zabránit a předejít krádeži, a také pomáhá odhalit porušení a neoprávněnou manipulaci.

Snadná instalace, plomba nevyžaduje žádné nástroje. K odstranění je zapotřebí střižný nástroj.

  • Vysoká konstrukční pevnost:25kg
  • Materiál: pocínovaná ocel

Zákaznický potisk je k dispozici na vyžádání.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
1 výsledek
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Koupit
5,4724 Kč - 5,4724 Kč 23000 Skladem
MetalLock 7.0 mm 214.0 mm 0.4 mm polypropylen pocínováno

20122393

Cenové rozmezí
5,4724 Kč - 5,4724 Kč

Skladové zásoby
23000 Skladem
Parametry
  • Klasifikace
    Indicative Seal
  • Druh těsnění
    plomba kovová
  • Typ
    MetaLock
  • Uzamykatelná vložka
    Metal Locking Jaw
  • Odnímatelnost
    Pomocí řezacího nářadí